Back to My Account
Segue abaixo o que se deve fazer:
· Reduzir o tempo da rampa de aceleração;
· Reduzir o ajuste de tensão de pedestal.
A tabela abaixo mostra um resumo dos opcionais existentes:
Nome |
Função | Item de Estoque WEG |
CAB-RS-1 | Cabo para HMI remota serial com 1m | 0307.7827 |
CAB-RS-2 | Cabo para HMI remota serial com 2m | 0307.7828 |
CAB-RS-3 | Cabo para HMI remota serial com 3m | 0307.7829 |
MIW-02 | Módulo externo para conversão de RS-232 para RS-485. | 417100543 |
HMI-SSW05-RS | até 3m. Função Copy. | 417100996 |
CAB-RS-1, CAB-RS-2, CAB-RS-3:
Cabos utilizados para interligar a soft-starter e a HMI remota serial (HMI-SSW05-RS). Existem 3
opções de cabos com comprimentos de 1m, 2m e 3m. Um destes deve ser utilizado pelo usuário de acordo com a aplicação.
O cabo CAB-RS-X deve ser instalado separadamente das fiações de potência. Deve-se ter o cuidado de separar o cabo CAB-RS-X dos demais cabos existentes na instalação de uma distância
mínima de 10cm.
MIW-02:
Módulo externo para conversão de RS-232 para RS-485: permite a ligação da SSW-05 em uma rede RS-485 padrão. Desta forma, a soft-starter pode participar de uma rede multiponto de até 1000m sem a necessidade de transdutores.
Para maiores detalhes ver MANUAL DO USUÁRIO DO MIW-02. O manual está disponível no endereço www.weg.com.br
HMI-SSW05-RS:
HMI remota serial: é montada externamente as soft-starters. Deve ser utilizada para os seguintes
casos:
· Quando for necessária uma HMI remota;
· Para instalação da HMI em porta de painel ou mesa de comando;
· Quando for preciso a função copy.
Funciona em conjunto com o cabo CAB-RS-X, o qual deve ter seu comprimento escolhido de
acordo com a necessidade (até 3m).
Descrição da HMI-SSW05-RS:
A HMI-SSW05-RS contém um display de leds com 4 dígitos de 7 segmentos, 2 leds de estado e 5 teclas. A figura abaixo mostra uma vista frontal da HMI:

Funções básicas das teclas:
· Habilita a soft-starter (partida);
· Desabilita a soft-starter (parada);
· Reseta a soft-starter após a ocorrência de erros;
· Seleciona (comuta) display entre número do parâmetro e seu valor (posição/conteúdo);
· Incrementa e decrementa número do parâmetro ou valor do parâmetro.
Observação:
Na ocorrência de erros juntamente com o uso da HMI-SSW05-RS, o reset de erros deve ser sempre feito através da tecla . O reset através da tecla presente na frontal da soft-starter ocasiona perda de comunicação da HMI, resultando em E31. Para reestabelecer a comunicação entre a HMI e a soft-starter é necessário desconectar e reconectar o cabo serial, ou então desenergizar e energizar novamente a soft-starter.
Uso da HMI:
A HMI é uma interface simples que permite a operação e a programação da soft-starter. Ela apresenta as seguintes funções:
· indicação do estado de operação da soft-starter;
· indicação das falhas;
· visualização e alteração dos parâmetros ajustáveis;
· operação da Soft-Starter.
Funções do display de leds:
Mostra número do parâmetro ou o seu conteúdo e também mensagens de erro e estado.
Funções dos leds ready e run:
Ready:
· Aceso: SSW-05 com tensão, aguardando comando de aciona, ou com tensão plena na saída;
· Intermitente: SSW-05 em rampa de aceleração/desaceleração.
Run: Acende somente quando a SSW-05 está em regime (o motor está com tensão plena).
Segue dimensões da HMI-SSW05-RS abaixo:

Função Copy da HMI-SSW05-RS:
A HMI-SSW05-RS apresenta ainda uma função adicional: a função copy que é utilizada quando há a necessidade de se transferir a programação de uma soft-starter para outra(s).
Funciona da seguinte maneira:
· Os parâmetros de uma SSW-05 (soft-starter origem) são copiados para uma memória não volátil da HMI-SSW05-RS, podendo então ser salvos
· As funções de leitura dos parâmetros da Soft-Starter e transferência para outra são comandadas pelo conteúdo do parâmetro P215.