WEG
  • Início
  • Produtos
    • PRODUTOS E SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS
    • Tecnologias e Inovação para a Transição Energética e Descarbonização
    • Cadeia de fornecimento responsável
  • Operações
    • OPERAÇÕES CIRCULARES E EFICIENTES
    • Ecoeficiência e gestão de resíduos e emissões
    • Carbono Neutro nas Operações
  • Pessoas
    • COLABORADORES E COMUNIDADES ENGAJADOS
    • Crescimento Sustentável das Comunidades
    • Bem-estar Integral, Diversidade e Inclusão
  • Governança
    • GOVERNANÇA E CONDUTA ÉTICA
    • Engajamento e Comunicação Transparente
    • Compliance e Integridade
WEG - Driving efficiency and sustainability

Carbono Neutro nas Operações

Programa WEG de Carbono Neutro

Dentro do contexto de emissões de GEE e mudanças climáticas, em 2022, a WEG deu um importante passo por meio da criação do Programa WEG Carbono Neutro.

O programa tem como objetivo mobilizar esforços para atingir as metas estabelecidas de emissões de GEE para todo o grupo WEG. As metas de médio e longo prazo são de reduzir em 52% de suas emissões operacionais até 2030 e atingir o Net-zero em 2050, utilizando como ano base o ano de 2021. Além disso, o programa estrutura diretrizes, ações e responsabilidades formalizando perante suas partes interessadas seu compromisso frente aos desafios do combate ao aquecimento global e às mudanças climáticas, tema material para a companhia.

As metas globais do Programa WEG de Carbono Neutro foram estabelecidas seguindo critérios metodológicos internacionalmente aceitos e alinhadas às NDCs (Nationally Determined Contribution) dos países onde a WEG possui operações industriais, as quais se referem aos compromissos governamentais de redução de GEE assumidos pelos países signatários do Acordo de Paris.

Metas

2030 Reduzir as emissões de GEE em 52%

2050 atingir Net-Zero

Emissões Globais WEG de Escopo 1 e Escopo 2. Ano Base 2021.

Acesse aqui a carta de Verificação do Inventário de GEE WEG (ISO 14064-1)

Principais ações para redução das emissões

Para a escolha e priorização dos projetos de redução de GEE, a WEG utiliza metodologia da Curva Marginal de Abatimento de Custo (MACC) e a de Retorno sobre Investimento (ROI). Estamos comprometidos em eliminar gradualmente os investimentos em ativos intensivos de carbono.

Ao total, até 2024, foram mapeados mais de 1.200 projetos em todo o mundo, demonstrando a abrangência dos esforços da Companhia para o atingimento de suas metas.

Escopo 1: Principais projetos de redução

  • Substituição de gás em transformadores;
  • Substituição de gasolina por etanol;
  • Modernização e otimização de sistemas de cura;
  • Substituição de empilhadeiras a diesel por elétrica

Escopo 2: Uso de energia renovável (Previsão 2024)

Faz parte da estratégia do Programa WEG de Carbono ter 100% de energia renovável até 2030.

Em 2024,  66,8% da energia elétrica consumida foi proveniente de fontes renováveis com garantia de origem por meio autoprodução, compra de certificados de energia renovável (I-REC) e contratos bilaterais.

Saiba mais

 

Saiba mais

METAS DE REDUÇÃO DE GEE E REMUNERAÇÃO VARIÁVEL

Considerando a amplitude deste desafio, a responsabilidade para atingir as metas envolve toda a companhia, sendo tratadas em nível estratégico, tático e operacional. As metas de redução de emissões de GEE são desdobradas anualmente para as unidades de negócios de acordo com o resultado do inventário do ano anterior e fazem parte do Programa WEG de Qualidade e Produtividade (PWQP), programa interno de metas que impacta na remuneração variável dos colaboradores, e também no programa de metas dos executivos.

Meta de Redução (2024): Reduzir 5,7% das emissões de Escopo 1 em relação às emissões de 2023 (projetos aprovados)

Status da meta: Atingida

Meta de Redução (2025): Reduzir 4% das emissões de Escopo 1+2 em relação às emissões Escopo 1 de 2024 (projetos aprovados)

Status da meta: em andamento

 

 

Saiba mais sobre as ações da WEG em Sustentabilidade

WEG fortalece parceria com a General Motors na Argentina

WEG fortalece parceria com a General Motors na Argentina

A colaboração estratégica entre as empresas impulsiona o desenvolvimento da infraestrutura de recarga para veículos elétricos Chevrolet na região.

Usina Santa Lucia moderniza moagem de cana com redutores planetários WEG

Usina Santa Lucia moderniza moagem de cana com redutores planetários WEG

Substituição de acionamentos tradicionais por seis redutores planetários aumenta a eficiência, amplia a capacidade de moagem e prepara a usina para uma operação mais sustentável

WEG to Showcase Innovative Power and Energy Solutions at AMEU Annual Convention 2026

WEG to Showcase Innovative Power and Energy Solutions at AMEU Annual Convention 2026

Visit WEG at Stand 10 & 11 | The Ranch Resort, Polokwane | 4–7 October 2026

WEG participa das Reuniões Anuais IECEx 2026 e destaca seu compromisso com segurança e sustentabilidade

WEG participa das Reuniões Anuais IECEx 2026 e destaca seu compromisso com segurança e sustentabilidade

Participação no evento reforça o envolvimento global da WEG com a segurança industrial, normas internacionais e soluções sustentáveis para áreas classificadas

WEG amplia projeto da fábrica de sistemas de armazenamento de energia em baterias (BESS) em Itajaí / SC

WEG amplia projeto da fábrica de sistemas de armazenamento de energia em baterias (BESS) em Itajaí / SC

Investimento total será de R$ 330 milhões e capacidade produtiva alcançará 4 GWh por ano

Grupo WEG
  • Avenida Prefeito Waldemar Grubba, 3300 - 89256-900 - Jaraguá do Sul - SC
  • Telefone: +55 47 3276 4000
  • E-mail: esg@weg.net






 

Instagram LinkedIn YouTube

 



 
WEG - Driving Efficiency and Sustainability