A WEG forneceu um motor de anéis coletores de alta potência para a Glencore Technology, destinado a uma operação de mineração de ouro, reforçando sua posição como parceira confiável para ambientes de mineração exigentes e aplicações de processos críticos.
A solução inclui um motor de indução de rotor bobinado (WRIM) de 1.500 kW, 11 kV, 4 polos, projetado para acionar um ISAMill utilizado na etapa de moagem fina do circuito de processamento de ouro. O equipamento foi fabricado no Brasil e despachado ao cliente em abril de 2024, após um processo de vendas conduzido por meio das operações da WEG na Austrália.
O WRIM desempenha um papel central na garantia de uma operação confiável do moinho sob condições de carga pesada e alta inércia. Graças ao seu projeto com anéis coletores, o motor fornece alto torque de partida com corrente controlada, permitindo que o ISAMill seja acionado de forma suave, ao mesmo tempo em que minimiza os esforços elétricos e mecânicos sobre o sistema de acionamento. Após atingir a rotação nominal, o motor fornece potência estável e contínua, assegurando desempenho consistente na moagem e alta disponibilidade do processo.
Para a WEG, este fornecimento representa uma importante oportunidade de fortalecer ainda mais seu relacionamento de longa data com o cliente e de demonstrar sua expertise em motores de alta potência para aplicações de mineração. Já para o cliente, a solução garante a operação confiável de um ativo crítico dentro do circuito de processamento de ouro, contribuindo para maior produtividade, redução de paradas não programadas e melhoria da eficiência geral da produção.
Um dos principais destaques da solução é o novo projeto do sistema de levantamento de escovas incorporado aos motores de mineração MAF da WEG. Esse recurso simplifica tanto as atividades de comissionamento quanto de manutenção. Durante o comissionamento, as escovas podem ser elevadas com segurança e mantidas em posição desengatada, permitindo inspeção e alinhamento precisos. Durante a manutenção de rotina, o mecanismo possibilita a substituição das escovas de forma mais rápida e segura, reduzindo o tempo de parada e a necessidade de mão de obra, além de aumentar a segurança operacional.
Projetado para condições severas de mineração, o motor conta com construção mecânica robusta, gerenciamento térmico eficiente e componentes desenvolvidos para suportar operação contínua em regime pesado, vibração e cargas de impacto. Essas características garantem longa vida útil e desempenho confiável em ambientes exigentes de mineração de ouro.
Ao possibilitar partidas suaves do moinho, operação estável e redução do desgaste mecânico, o motor de anéis coletores da WEG contribui para maior disponibilidade da planta e desempenho otimizado da moagem, entregando retorno mensurável sobre o investimento ao longo de todo o ciclo de vida do equipamento.