• RFQ
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
Qual é a principal função do By-Pass?

A principal função do By-Pass da Soft-Starter é eliminar as perdas em forma de calor ocasionadas pela Soft-Starter.

Os parâmetros P74 e P76 não estão fazendo indicação, o que pode estar acontecendo?

Quando P43 ou P44 em "ON" os parâmetros P74 e P76 ficam inativos "OFF".

A Soft-Starter continua fazendo a proteção do motor quando é feito o By-pass?

Não, Para não perder as proteções referentes à leitura de corrente do motor, os transformadores de corrente deverão ser colocados externamente à conexão do contador de by-pass ou utilizar o módulo MAC-0x.

Para maiores informações consulte também:

  • "Como instalar o módulo de aquisição de corrente (MAC-0x)?";
  • "Qual o módulo MAC que devo utilizar para manter as proteções relacionadas ao motor quando utilizo contator de By-Pass?".
Qual é a função do Relé By-pass (P43)?

Esta função quando habilitada permite a utilização da indicação de Tensão Plena e através do RL1 ou RL2 (P51 ou P52), acionar um contador de By-Pass.

A Soft-Starter gera harmônicas na rede?
Não gera se P44=OFF.
Quando P44=ON, esta função gera correntes harmônicas indesejáveis na rede devido à abertura do ângulo de condução para diminuição da tensão.
  • 1
  • ...
  • 33
  • 34
  • 35
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
  • Request for Quotation