WEG集团参与墨西哥全新Los Cabos海水淡化厂建设项目,为全球可持续水务基建龙头企业ACCIONA提供全套电气、自动化及系统集成解决方案。
圣卢卡斯角(Cabo San Lucas)地区长期存在供水缺口,新建淡化厂是保障当地居民饮用水供给的关键工程。该厂产水规模可达每秒 250 升饮用水,折合日产 21600 立方米,可覆盖未来 20 年区域用水增长需求,惠及超 46.4 万名居民。
整套产水系统采用反渗透工艺,在海水淡化全流程中兼顾运行高效、稳定可靠与绿色可持续。配套设施包含海底浓水排放管道与开放式海水取水系统。
针对水厂工况需求,WEG提供全系列一体化设备及解决方案,涵盖变压器、中压开关柜、电机控制中心、电控柜、自动化控制系统、变频器、驱动电机及不间断电源(UPS)。
供货设备明细如下:
- 8 台站用型变压器,容量规格 3000kVA、500kVA、250kVA;
- 15 台 CCW07 型空气绝缘中压开关柜;
- 21 台低压配电柜,额定电流 1600A–4000A;
- 24 台 CCMX02 型电机控制中心柜;
- 7 套集散控制系统(DCS)控制柜;
- 集成 95 台变频器与软启动器配套柜体;
- 4000A 母线槽,用于变压器与配电柜之间连通;
- 55 台低压电机;
- 3 套不间断电源(UPS)。
该项目虽属于中小型海水淡化设施,却充分证明WEG具备一站式供给此类重点项目全套电气、自动化基础设施的完整技术能力。
依托该项目,WEG再次践行技术赋能可持续发展的发展理念,助力安全饮用水普及,持续改善民众生活品质。