Qual é a função do intervalo de tempo entre partidas (P36)?

Sua função é de proteção. Atua limitando o intervalo mínimo de tempo entre partidas conforme ajuste do parâmetro P36.

Acionamento via HMI (I/O)

Observação:
Comandos enviados durante o intervalo de tempo programado em P36 não serão tratados.
O comando só será tratado após transcorrido o intervalo de tempo programado em P36.
O mesmo demonstrativo acima também vale para a interface de comunicação serial.

Nota:

  • O intervalo de tempo começa a ser contado a partir do instante que for dado o comando para desacionar o motor, com ou sem rampa de desaceleração;
  • Para que esta função tenha efeito, o intervalo de tempo programado em P36 deve ser maior que o tempo programado para tempo de desaceleração em P04;
Quando devo utilizar a função de intervalo de tempo entre partidas (P36)?
  • Habilite esta função somente se houver necessidade de limitar o número de partidas;
  • Para que esta função tenha efeito, o intervalo de tempo programado em P36 deve ser maior que o tempo programado para tempo de desaceleração em P04;
  • Durante a troca do sentido de giro do motor, o novo acionamento do motor só será realizado após transcorrido o tempo programado em P36, desde o comando de troca do sentido de giro.
A função de intervalo de tempo entre partidas (P36) atua quando utilizo a função JOG?

Esta função não atua durante a função "Jog", para possibilitar que a mesma possa fazer pequenos posicionamentos.

Quando posso utilizar a função Kick Start?

Pode-se utilizar a função "Kick Start" em casos onde as cargas no momento da partida, exigem um esforço extra do acionamento em função do alto conjugado resistente. Nestes casos, normalmente a Soft-Starter precisa aplicar no motor uma tensão maior que aquela ajustada na rampa de tensão na aceleração.

Devemos observar alguns aspectos importantes relacionados com esta função, já que ela poderá ser mal interpretada, e desta forma, comprometer a definição com relação ao seu uso, inclusive o do próprio sistema de acionamento.

Como a tensão de partida poderá ser ajustada próximo da tensão nominal, mesmo que por um pequeno intervalo de tempo, a corrente de partida irá atingir valores muito próximos daqueles registrados no catálogo ou folha de dados do motor.

Isto é claramente indesejável, pois a utilização da Soft-Starter nestes casos advém da necessidade de garantir-se uma partida suave, seja eletricamente, seja mecanicamente. Desta forma podemos considerar este recurso como sendo aquele que deverá ser usado em última instância, ou quando realmente ficar óbvia a condição severa de partida.

Veja também: "Como programar o pulso de tensão na partida (Kick Start)?"
"Como funciona a função Kick Start?"

Como funciona a função Kick Start?

Como podemos ver na figura abaixo, esta função faz com que seja aplicado no motor um pulso de tensão com amplitude e duração programáveis para que o motor possa desenvolver um conjugado de partida, suficiente para vencer o atrito, e assim acelerar a carga. Deve-se ter muito cuidado com esta função, pois ela somente deverá ser usada nos casos onde ela seja estritamente necessária.

Pulso de tensão na partida

Veja também: "Como programar o pulso de tensão na partida (Kick Start)?"
"Quando posso utilizar a função Kick Start?"

  • 1
  • ...
  • 30
  • 31
  • 32
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
  • Dispositivos para Conectividade e Monitoramento
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
Links Rápidos
  • Stock