Qual a preparação da superfície?
A superfície do primer a qual será aplicada o W-ACQUA, deve receber o lixamento com lixa de grão 400 e finalizada com a lixa de grão 600/800.
Quais cuidados devo ter na preparação da cabine?
Deve ser realizado os cuidados básicos de manutenção da cabine, garantindo que a linha de ar utilizada na aplicação esteja isenta de contaminantes, como por exemplo, óleos.
Quais EPI's são necessários?
Deve ser utilizado EPI’s como avental, óculos de proteção, luvas, máscara com filtro, conforme descrito na FISPQ do material.
É necessário agitar as bases antes de preparar a cor?
Sim, é necessário realizar 3 a 6 ciclos de homogeneização de maneira tipo Shake.
É verdade que gasto menos tinta base d'água do que base solvente para pintar a mesma área de uma superfície?
Sim, a linha W-ACQUA apresenta maior rendimento e cobertura quando comparado com sistema base solvente tradicional, sendo assim será necessário um menor uso de tinta em sua aplicação. 
  • 1
  • ...
  • 263
  • 264
  • 265
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
  • Dispositivos para Conectividade e Monitoramento
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
Links Rápidos
  • Stock