• Start Seite
  • Mahlen und Verarbeiten
  • Materialhandhabung
  • Wasserversorgung
  • Energieversorgung
  • Muldenkipper auf Schienen
  • Lackierungen
  • Dienstleistungen
  1. Home
  2. Bergbau - Muldenkipper auf Schienen

Muldenkipper auf Schienen

WEG liefert Elektro- und Automationslösungen von Konsolen über Frequenzumrichterantriebe bis hin zu Motoren mit hoher Einschaltdauer für den Betrieb von Muldenkippern auf Schienen, die für den Transport von Erz, Kohle, Getreide und anderen Gütern zum Einsatz kommen.

Schaltschränke und Schaltgeräte für Nieder- und Mittelspannung

TAlle Schaltschränke und Motor Control Centers (MCCs) werden gemäß den NBR-Normen IEC 62271-200, NBR IEC 60439-1, NR10 und IEC 60947 im Hinblick auf die Startkoordinierung getestet. Entsprechend den Anforderungen im Bergbausektor sind die Komponenten für einfache Montage, Installation und Wartung am Einsatzort ausgelegt. Die Konstruktion gestattet spätere Erweiterungen und gewährleistet die Austauschbarkeit von Einschüben mit gleicher Größe und Funktion. Niederspannungs-Motor Control Centers (MCCs) sind optional in einer gemäß IEC 61641 gegenüber Störlichtbögen beständigen Ausführung erhältlich.

Motoren für spezifische Last- und Startanforderungen

WEG bietet verschiedene Motoren zum Antrieb von Muldenkippern auf Schienen, die für den Einsatz im Bergbau geeignet sind. Alle Motoren bieten ausreichenden Schutz für Anwendungen, in denen es zur Ansammlung von Erz und Süß- oder Salzwasser kommt. Sie sind auch für die verschiedenen Arbeitszyklen ausgelegt und erfüllen die Leistungs- und Drehmomentanforderungen für jede Position des Kippers in allen Betriebszyklen. Die Motoren zeichnen sich konstruktionsbedingt durch lange Lebensdauer und einfache Wartung aus.

Erfahren Sie mehr über unsere Lösungen

Read File
Read File
Read File

Erfahren Sie mehr über WEG News im Bergbau.

WEG Delivers Integrated Medium Voltage Solution for Mining OEM in Türkiye

WEG Delivers Integrated Medium Voltage Solution for Mining OEM in Türkiye

Commercial operation led by WEG Türkiye reinforces global supply capability with MV drive and motor manufactured within WEG’s international production network

WEG Supplies High-Power Slip Ring Motor for Critical Gold Mining Application in Australia

WEG Supplies High-Power Slip Ring Motor for Critical Gold Mining Application in Australia

Engineered solution delivers smooth starts, reduced mechanical stress and high availability for ISAMill applications

WEG boosts Argentina portfolio with technology from Marathon acquisition

WEG boosts Argentina portfolio with technology from Marathon acquisition

Sale of 'pancake' alternators consolidates Marathon acquisition with supply to Sumar Servicios Industriales S.R.L.

WEG Smart Sensors Prevent Unplanned Downtime at Copper Mine in Australia

WEG Smart Sensors Prevent Unplanned Downtime at Copper Mine in Australia

IoT-based monitoring system detects critical failure risk in SAG mill motor, enabling planned maintenance and operational continuity

WEG develops a custom motor project for Vale's copper flotation tanks

WEG develops a custom motor project for Vale's copper flotation tanks

The W51 HD Mining line was adapted to operate in one of the largest copper mines in Latin America.

WEG Monitoring Solutions Enable Preventive and Corrective Actions in the Mining Sector

WEG Monitoring Solutions Enable Preventive and Corrective Actions in the Mining Sector

WEGscan and WEG Motion Fleet Management (MFM) Provide Continuous Asset Monitoring for Nexa

WEG supplies W23 Sync+ synchronous motor with IE5 efficiency for mining segment at 4,600 meters above sea level in Latin America

WEG supplies W23 Sync+ synchronous motor with IE5 efficiency for mining segment at 4,600 meters above sea level in Latin America

Innovative solution contributes to sustainability and energy efficiency in a Peruvian mining company

WEG solutions for one of the largest gold mining projects in Brazil

WEG solutions for one of the largest gold mining projects in Brazil

The solutions will provide the necessary infrastructure for the efficient operation of Brazauro Recursos Minerais' Tocantinzinho Project

WEG provides customized solutions for high-pressure crushers at a mining company

WEG provides customized solutions for high-pressure crushers at a mining company

The design of the bearings has been carefully developed to withstand the high axial thrust of up to 33.2 kN

WEG delivers operational efficiency at a Canadian gold mine

WEG delivers operational efficiency at a Canadian gold mine

WEG's synchronous condensers improve stability and availability in electrical grids

WEG supplies 14 synchronous motors an important mining company in Chile, Atacama region

WEG supplies 14 synchronous motors an important mining company in Chile, Atacama region

An important feature of this supply is to address full interchangeability with existing motors

WEG motors drive ball mills with FLSmidth's proprietary technology in one of the largest mining plants in Brazil

WEG motors drive ball mills with FLSmidth's proprietary technology in one of the largest mining plants in Brazil

FLSmidth selected water-cooled motors with automatic brush lifting system for plant expansion

WEG motors equip Multinational Cement Industry in Colombia

WEG motors equip Multinational Cement Industry in Colombia

Solution with Master line motor will increase efficiency and reduce downtime for maintenance

WEG motors provide reliability in the operation of a mining plant in Chile

WEG motors provide reliability in the operation of a mining plant in Chile

The company consolidates its expertise in providing solutions for the segment in the country

WEG supplies motor for ball mill in mining plant in Argentina

WEG supplies motor for ball mill in mining plant in Argentina

M Mining Slip Ring motor line has been dimensioned to meet the customer's needs

Interessieren Sie sich für eine unserer Lösungen? Finden Sie mit untenstehenden Optionen das Produkt Ihrer Wahl.

Kontaktieren Sie uns und stellen Sie Ihre Fragen

Kontaktieren Sie uns
Germany: WEG Germany GmbH
Austria: Watt Drive Antriebstechnik GmbH
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
  • Conectivity and Monitoring Devices
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
Quick Links
  • Stock