O que é e quais são as possíveis causas do E042?
  • O erro E042 diz que o servomotor está "Fora dos limites a Esquerda", ele serve para proteger a integridade física da máquina. Definindo qual é o valor máximo que o eixo do servomotor pode se deslocar à esquerda;
  • Os limites são definidos pelos parâmetros P124, P125 e P126 em relação ao zero absoluto.
O que é e quais são as possíveis causas do E043?
  • O erro E043 diz que o servomotor está "Fora dos limites a Direita", ele serve para proteger a integridade física da máquina. Definindo qual é o valor máximo que o eixo do servomotor pode se deslocar à direita;
  • Os limites são definidos pelos parâmetros P127, P128 e P129 em relação ao zero absoluto.
O que é e quais são as possíveis causas do E050?
  • O erro E050 é "Erro de Lag", é um erro de limite, é através dele que se sabe se o posicionamento está sendo correto ou não;
  • No P122 que é definido qual o máximo erro de posicionamento que pode ocorrer, caso esse valor seja ultrapassado (posição após posicionamento Þ valor desejado + erro admissível), ocorre o erro;
  • Quando ocorre esse erro, pode-se tentar os seguintes procedimentos:
    • Aumentar o erro de lag (P122) , caso não precise de muita precisão;
    • Aumentar o ganho proporcional do loop de posição (P120), mas valores muito altos podem causar instabilidade;
    • Diminuir a velocidade do posicionamento e aumentar a rampa de desaceleração;
    • A falta de resistor de frenagem também pode ocasionar esse erro, pois sem a utilização dele, na desaceleração a tensão do link CC aumenta e o servoconversor limita a tensão do link CC aumentando a velocidade do servomotor;
    • A tensão de alimentação acima dos limites também podem contribuir para o acionamento do erro.
O que é e quais são as possíveis causas do E051?
  • O erro E051 é ocasionado quando há uma "Falha ao gravar o programa";
  • As causas mais prováveis são:
    • Por problemas no cabo de comunicação entre o computador (programa WLP) e o servoconversor;
    • Ruídos elétricos e falta a terra;
    • Defeito na placa POS-01.
O que é e quais são as possíveis causas do E052?
  • O erro E052 ocorre quando tentar "Executar dois ou mais comandos ao mesmo tempo";
  • Ocorre quando no programa feito no WLP, em alguma condição (por exemplo, acionar uma DI), esteja programado para executar dois ou mais movimentos diferentes, neste caso, o movimento que estiver por primeiro programado no WLP, e da esquerda para a direita (Scan da CPU) é executado, e os demais movimentos são ignorados e o servoconversor indica E052.
  • 1
  • ...
  • 74
  • 75
  • 76
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
  • Dispositivos para Conectividade e Monitoramento
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
Links Rápidos
  • Stock