O que é o erro E07?

O erro E07 indica Seqüência de Fase Invertida na Entrada.
Esta função detecta se a seqüência de fase (responsável pelo sentido de giro do motor) na entrada da SSW está correta, mas não há como evitar que o motor seja ligado errado na saída.

As possíveis causas são:

  • Seqüência de fase invertida;
  • Parametrização incorreta;
  • Defeito do cartão de controle.

Veja mais detalhes sobre as possíveis causas em "O que fazer quando ocorre E07?".

O que fazer quando ocorre E07?

O erro E07 ocorre quando a sequência de fase na entrada está invertida.

Verifique as possíveis causas abaixo para o E07:

  • Seqüência de fases invertida:

Verifique a seqüência de fases na entrada, ela deve ser R S T.

  • Parametrização incorreta:

Verifique P31. Em casos em que a função não é necessária, deve-se passar P31 para off evitando assim a atuação indevida dessa proteção.

  • Defeito do cartão de controle:
  • Caso ocorra E07 mesmo com P31 = off ou com a seqüência de fase correta, entre em contato com uma Assistência Técnica Autorizada Weg.

Quando devo utilizar a função seqüência de fase?

Essa função é habilitada (colocando P31 = On) quando se quer evitar o giro do motor no sentido contrário. É especialmente válida em casos onde o equipamento é móvel e alimentado assim por diferentes tomadas de força.
Esta função detecta se a seqüência de fase (responsável pelo sentido de giro do motor) na entrada da SSW está correta, mas não há como evitar que o motor seja ligado errado na saída.
Nota:
P31 = off (padrão de fábrica) desabilita a função.

Meu motor não pode girar no sentido contrário. O que fazer?

Habilite a função de Seqüência de fase, colocando P31=ON quando se quer evitar o giro do motor no sentido contrário.
Esta função detecta se a seqüência de fase (responsável pelo sentido de giro do motor) na entrada da SSW está correta, mas não há como evitar que o motor seja ligado errado na saída.
Nota:
P31 = off (padrão de fábrica) desabilita a função.

O que é o erro E08?

E08 não indica problema com a Soft-Starter, mas que alguma causa externa a está bloqueando.

  • A entrada digital DI3, no padrão de fábrica, tem a função de monitorar um erro externo, mas essa função pode ser desabilitada ou atribuída à uma outra entrada;
  • Quando a entrada digital programada para "erro externo"está aberta (sem 24V), ocorre E08.

As possíveis causas para o E08 são:

  • Erro externo;
  • Parametrização incorreta;
  • Defeito do cartão de controle.

Veja mais detalhes sobre as possíveis causas em "O que fazer quando ocorre E08?".

  • 1
  • ...
  • 48
  • 49
  • 50
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
  • Dispositivos para Conectividade e Monitoramento
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
Links Rápidos
  • Stock