É possível alterar a senha no SRW01?

Sim. O valor padrão de fábrica é P000=5. O parâmetro P200 seleciona o estado da senha (ativa ou inativa) e possibilita a alteração da mesma.

Os procedimentos a seguir descrevem como alterar o valor da senha:

1. Alterar o valor do parâmetro P200 para 2;

2. O parâmetro P000 é referenciado automaticamente;

3. Ajustar o novo valor da senha utilizando as teclas incrementa e decrementa;

4. Ajustado o novo valor da senha, pressionar a tecla PROG novamente;

5. O parâmetro P200 é ajustado automaticamente em 1 (senha ativa).

O que significa a mensagem “Passd” que aparece na HMI?

Antes de alterar o conteúdo de um parâmetro é necessário liberar a operação através da senha no parâmetro P000. Caso não ocorra a liberação, quando o valor de algum parâmetro for alterado, surgirá a mensagem “Passd” na HMI.

O que significa a mensagem “STOP” que aparece na HMI?

Existem parâmetros cuja alteração é permitida apenas com o motor desenergizado. Na tentativa de alteração destes parâmetros com o motor ligado, aparecerá a mensagem “STOP” piscando por 3 segundos na HMI e a alteração não será aceita.

Quais são os bornes de alimentação do SRW01 e qual a tensão de alimentação?

O SRW01 é energizado através dos terminais A1, do conector XC1, e A2, do conector XC6.

A tensão de alimentação é de 110 a 240 Vca/Vcc.

É possível fazer a função COPY com a HMI do SRW01?

Sim, é possível a gravação de até 3 parametrizações e/ou 3 programas do usuário.

Para fazer o upload dos dados (do SRW01 para a HMI), deve-se selecionar a posição de gravação (1, 2 ou 3) nos parâmetros P500 ou P501. Durante a gravação, a mensagem “COPY” é apresentada na HMI.

Para fazer o download dos dados (da HMI para o SRW01),deve-se selecionar a posição onde os dados foram gravados (4, 5 ou 6) nos parâmetros P500 ou P501. Durante a carga dos dados, a mensagem “READ” é apresentada na HMI.

  • 1
  • ...
  • 227
  • 228
  • 229
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
  • Dispositivos para Conectividade e Monitoramento
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
Links Rápidos
  • Stock