Retornar para Minha Conta
Na instalação da fiação de sinal e controle deve-se ter os seguintes cuidados:
As conexões dos ventiladores devem ser realizadas no conector X7:1 e X7:2, conforme a tensão definida pelo tipo de Soft-Starter:
Exemplo:

Consumo dos Ventiladores
Modelo SSW-03 Plus | Consumo dos | Consumo dos |
120A, 170A, 205A | 250mA | 120mA |
255A, 290A, 340A, 410A | 480mA | 240mA |
475A, 580A | 500mA | 240mA |
670A | 750mA | 360mA |
800A, 950A | 1400mA | 700mA |
1100A, 1400A | N.D. | 840mA |
Soft-Starter SSW-06 dentro da ligação delta do motor com motor em delta

Soft-Starter SSW-06 dentro da ligação delta do motor com motor de duplo delta em série

Soft-Starter SSW-06 dentro da ligação delta do motor com motor de duplo delta em paralelo.