Como é o funcionamento do cartão opcional para Parada de Segurança?

Este cartão possui dois relés de segurança (SRB) e cabo de interconexão com o circuito de potência. A função de Parada de Segurança é ativada removendo a tensão de 24Vcc da bobina dos relés de segurança (XC25: 1(+) e 2(-); XC25: 5(+) e 6(-)).

Após a ativação da Parada de Segurança os pulsos PWM, na saída do inversor, serão bloqueados e o motor irá parar girando livre (parada por inércia).

No display do inversor será indicada uma mensagem informando que a Parada de Segurança está ativa.

Para voltar ao funcionamento normal é necessário aplicar 24Vcc nas bobinas dos relés.

O que é a Função Trace?

É uma função padrão do CFW-11 capaz de registrar variáveis do inversor (como corrente, tensão, velocidade) quando ocorrer um determinado evento no sistema (exemplo: alarme/falha, corrente alta, etc). Este evento no sistema, por resultar no processo de armazenamento dos dados, é chamado de trigger (disparo).

As variáveis armazenadas podem ser vistas sob a forma de gráficos usando-se o SuperDrive G2, executado em um PC, conectado via USB ou Serial, ao CFW-11.

Quais grupos de parâmetros podem ser acessados através do Menu do Modo de Monitoração do CFW-11?

No Modo Monitoração, disponível assim que energizado o CFW-11, acessando o Menu, estão disponíveis os seguintes Grupos de Parâmetros:

· TODOS PARÂMETROS Todos os parâmetros do CFW-11;

· GRUPOS DE PARÂMETROS Acesso a grupos divididos por funções;

· START-UP ORIENTADO Parâmetro para entrada no modo de Start-up Orientado;

· PARÂMETROS ALTERADOS somente os parâmetros cujo conteúdo esteja diferente do padrão de fábrica;

· APLICAÇÃO BÁSICA Parâmetros para aplicações simples: rampas, velocidade mínima e máxima, corrente máxima e boost de torque;

· AUTO-AJUSTE Parâmetro de acesso (P0408) e parâmetros estimados;

· PARÂMETROS BACKUP Parâmetros relacionados a funções de cópia de parâmetros via Módulo de Memória FLASH, HMI e atualização de software;

· CONFIGURAÇÃO I/O Grupos relativos a entradas e saídas, digitais e analógicas;

· HISTÓRICO FALHAS Parâmetros com informações das 10 últimas falhas;

· PARÂMETROS LEITURA Parâmetros usados somente para leitura.

O que são os Regimes de Sobrecarga Normal (ND) e Pesada (HD)?

· Regime de Sobrecarga Normal (ND): é o chamado Uso Normal ou do inglês Normal Duty (ND). Define os valores de corrente máxima para operação contínua (InomND) e sobrecarga de 110% durante 1 minuto.

Deve ser utilizado para acionamento de motores que não estejam sujeitos a torques elevados em relação ao seu torque nominal, ou seja, quando operar em regime permanente na partida, aceleração e desaceleração.

É selecionado programando P0298 (Aplicação) = 0 (Uso normal (ND)).

· Regime de Sobrecarga Pesada (HD): é o chamado Uso Pesado ou do inglês Heavy Duty (HD). Define os valores de corrente máxima para operação contínua (InomHD) e sobrecarga de 150% durante 1 minuto.

Deve ser utilizado para acionamento de motores que estejam sujeitos a torques elevados de sobrecarga em relação ao seu torque nominal, ou seja, quando operar em velocidade constante na partida, aceleração e desaceleração.

É selecionado programando P0298 (Aplicação) = 1 (Uso pesado (HD)).

O que é o Barramento CC?

É o Circuito Intermediário do inversor (Link CC) que possui tensão em corrente contínua, obtida pela retificação da tensão alternada de alimentação ou através de fonte externa. Este barramento alimenta a ponte inversora de saída com IGBT’s.

  • 1
  • ...
  • 203
  • 204
  • 205
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
  • Dispositivos para Conectividade e Monitoramento
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
Links Rápidos
  • Stock