Como instalar o cartão opcional EBA ou EBB?

O cartão EBA ou EBB são instalados diretamente sobre o cartão de controle CC9 e fixados por espaçadores. Eles possuem conexão com o cartão CC9 via conectores: XC11 (alimentação de 24Vcc para o cartão de expansão) e XC3.

Para a instalação seguir os seguintes passos:

· Com o inversor desenergizado, retirar a tampa frontal do CFW-09;

· Se o modelo usado for de mecânica 1, retirar também a tampa lateral;

· Encaixar cuidadosamente o conector na barra de pinos XC3 no conector fêmea XC3 do cartão de controle CC9;

· Verificar a exata coincidência de todos os pinos do conector XC3;

· Pressionar o centro do cartão (próximo a XC3) e o canto superior esquerdo até o completo encaixe do conector e do espaçador de plástico;

· Fixar o cartão aos 2 espaçadores metálicos através dos 2 parafusos;

· Encaixar o cabo que liga o conector XC11 do cartão de expansão ao conector XC11 do cartão de controle CC9.

Quais as configurações das chaves e tripots do cartão opcional EBA?

Configuração das chaves do cartão EBA:

As chaves S3.1 e S3.2 devem ser configuradas na mesma seleção (ON ou OFF).

Configuração dos tripots do cartão EBA:

A localização das chaves de configuração e dos tripots são mostradas no desenho a seguir:

Qual a função do cartão opcional EBB?

O cartão de expansão de funções amplia as funções do cartão de controle do CC9.

O cartão de expansão EBB pode ser fornecido em diferentes configurações a partir da combinação de funções especificas. As configurações disponíveis são mostradas na tabela a seguir:

A fonte de alimentação para este modelo de cartão é de 5Vcc.

Qual a descrição da régua XC5 do cartão opcional EBB?

As especificações técnicas de todas as funções existentes no cartão EBB estão descritas na tabela a seguir:

Observação:

Funções disponíveis de acordo com o modelo adquirido. A pinagem correspondente à função não disponível ficará inutilizada. Maiores informações sobre o modelo do cartão ver em Qual a função do cartão opcional EBB?.

Quais as configurações das chaves e tripots do cartão opcional EBA?

Configuração das chaves do cartão EBA:

Cada grupo de conector deve ser configurado na mesma seleção (ON ou OFF).

Configuração dos tripots do cartão EBB:

A localização das chaves de configuração e dos tripots são mostradas no desenho a seguir:

  • 1
  • ...
  • 189
  • 190
  • 191
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
  • Dispositivos para Conectividade e Monitoramento
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
Links Rápidos
  • Stock