Como fazer a função Copy?

Procedimento a ser utilizado para copiar a parametrização da SSW-05 A para a SSW-05 B:

· Conectar a HMI-SSW05-RS na SSW-05 que se deseja copiar os parâmetros (SSW-05 A fonte);

· Colocar P215=1 (copy) para transferir os parâmetros da SSW-05 A para a HMI-SSW05-RS, P215 volta automaticamente para 0 (Inativa) quando a transferência estiver concluída;

· Desligar a HMI-SSW05-RS da SSW-05 A;

· Conectar esta mesma HMI-SSW05-RS na SSW-05 para a qual se deseja transferir os parâmetros (SSW-05 B destino);

· Colocar P215=2 (paste) para transferir o conteúdo da memória não volátil da HMI (EEPROM - contendo os parâmetros da SSW-05 A) para a SSW-05 B.Quando P215 voltar para 0 e ocorrer o reset, a transferência dos parâmetros foi concluída. A partir deste momento as duas SSW-05 A e B estarão com o mesmo conteúdo dos parâmetros.

Como faço a conexão correta do motor?

Observação:

Aterrar somente a carcaça do motor.

O que fazer quando o motor não atinge a velocidade nominal?

Quando o motor não atinge a velocidade nominal deve-se verificar o seguinte item:

  • Motor tombado: aumentar o nível do trimpot de Motor Current.

O que fazer quando o motor não gira?

Quando o motor não gira deve-se verificar os seguintes itens:

· Fiação errada: verificar as conexões de potência e comando;

· Programação errada: verificar se os parâmetros/dip switches estão com os valores corretos para aplicação;

Erro: verificar se a soft-starter não está bloqueada devido a uma condição de erro detectado.

O que fazer quando a rotação do motor estiver muito alta ou muito baixa?

Quando a rotação do motor estiver muito alta ou muito baixa deve-se verificar o seguinte item:

· Dados de placa do motor: verificar se o motor utilizado está de acordo com a aplicação.

  • 1
  • ...
  • 155
  • 156
  • 157
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
  • Dispositivos para Conectividade e Monitoramento
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
Links Rápidos
  • Stock