Tenho um contator com bobina 220 VCA, posso transformá-lo em um contator 110 VCA?
Sim. Mas deve-se atentar para as capacidades de cada tensão. Para alterar a tensão de um contator basta substituir a bobina do mesmo por uma da tensão desejada.
A linha de contatores CW e peças de reposição ainda são comercializados?

A linha CW foi descontinuada e substituída pela linha CWM.

As peças de reposição dos contatores CW são comercializados normalmente (vide itens da lista de preços).

Para mais detalhes consulte o representante da sua região, na seção "Central de Atendimento" na página pricnipal do site WEG.

Os contatores podem ser montados em qualquer posição?
Não. Os contatores devem ser montados com uma variação máxima de 30° na vertical. Mas esse valor varia de um produto para outro. O ideal é consultar a bula de instruções que acompanha o produto.
Posso estanhar (soldar) a ponta dos cabos de força ou comando do contator?
NÂO. as pontas dos cabos jamais devem ser soldadas. Pois a solda não é perfeita, isso diminui a área de contato fazendo com que a conexão aqueça, provocando danos a instalação e ao componente.
Posso ligar a carga na parte de cima do contator?

Do ponto de vista técnico do produto não há restrições quanto ao sentido de corrente, ou diferenciação quanto a entrada e saída dos contatos.

Do ponto de vista normativo a NBR-5410, cite que toda entrada de um dispositivo de manobra ou proteção deve ser feita pela parte superior do componente e a saída pela parte inferior do mesmo, obedecendo as nomenclaturas de entrada (1L1; 3L2, 5L3), e as de saída (2T1, 4T2 e 6T3).

  • 1
  • ...
  • 141
  • 142
  • 143
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
  • Dispositivos para Conectividade e Monitoramento
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
Links Rápidos
  • Stock