O que fazer quando o motor não atinge a velocidade nominal?

Quando o motor não atinge a velocidade nominal deve-se verificar o seguinte item:

  • Motor tombado: aumentar o nível de limitação de corrente se estiver com o controle para limitação de corrente.

O que fazer quando a rotação do motor oscila (flutua)?

Quando a rotação do motor oscila deve-se verificar o seguinte item:

  • Conexões frouxas: desligue a soft-starter, desligue a alimentação e aperte todas as conexões; e checar também as conexões internas da soft-starter.

O que fazer quando o display está apagado?

Quando o display está apagado deve-se verificar os seguintes itens:

  • Conexões da IHM: verificar as conexões entre a IHM e a soft-starter;

  • Verificar a tensão de alimentação do cartão de controle (bornes X1: 1 e 2) e PE (ponto terra): os valores nominais devem estar dentro dos seguintes valores tensão mínima de 93,5Vca e tensão máxima de 253Vca;
  • Fusível aberto: substituição do fusível do cartão de controle.
O que fazer quando há trancos na desaceleração de bombas?

Quando há trancos na desaceleração de bombas deve-se verificar o seguinte item:

  • Parametrização da soft-starter: reduzir o tempo ajustado em P104.

O que é o CLIC-02?
  • O CLIC-02 é um micro controlador programável;
  • PLC pequeno e inteligente contento 44 pontos de sistema E/S (entradas e saídas), possui programa gráfico em ladder e FBD (blocos lógicos), aplicável à operação automática de pequena escala;
  • Incorpora comunicação Modbus através da interface serial RS485 (modelo 20VR-D e 20VT-D).

Maiores informações sobre a programação em ladder ver em Como é feita a programação Ladder?, e em FBD ver em Como é feita a programação em FBD?.

  • 1
  • ...
  • 120
  • 121
  • 122
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
  • Dispositivos para Conectividade e Monitoramento
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
Links Rápidos
  • Stock