O que é e quais são as possíveis causas do E31?

Falha na conexão da HMI:

Esta falha pode resultar de:

  • Mau contato no cabo da IHM;
  • Ruído elétrico na instalação (interferência eletromagnética);
  • Problemas na eletrônica, neste caso, consultar a fábrica.
O que é e quais são as possíveis causas do E41?

Erro de auto-diagnose:

Esta falha pode resultar de:

  • Defeito no circuito de potência do inversor;
  • Cartão de controle defeituoso.

Consultar a fábrica.

O que fazer quando o motor não gira?

Os pontos que podem ser verificados são:

  • Fiação errada: verificar todas as conexões de potência e comando;
  • Referência analógica (se utilizada): verificar se o sinal externo está conectado apropriadamente e/ou o estado do potenciômetro de controle (se utilizado);
  • Programação errada: verificar se os parâmetros estão com os valores corretos para a aplicação;
  • Erro: verificar se o inversor não está bloqueado devido a uma condição de erro detectada;
  • Motor tombado (motor stall): reduzir a sobrecarga do motor e/ou aumentar P169 ou P136/P137.
O que fazer quando a velocidade do motor varia (flutua)?

Os pontos que podem ser verificados são:

  • Conexões frouxas: bloquear o conversor, desligar a alimentação e apertar todas as conexões;
  • Potenciômetro de referência com defeito: substituir o potenciômetro;
  • Variação da referência analógica externa: identificar o motivo da variação.
O que fazer quando a velocidade do motor está muito alta ou muito baixa?

Os pontos que podem ser verificados são:

  • Programação errada (limites de referência): verificar se os conteúdos dos parâmetros P133 (frequência mínima) e P134 (frequência máxima) estão de acordo com o motor e a aplicação;
  • Sinal de controle da referência (se utilizada): verificar o nível do sinal de controle da referência e a programação do ganho e offset (P234 e P236);
  • Dados de placa do motor: verificar se o motor utilizado está de acordo com a aplicação.
  • 1
  • ...
  • 99
  • 100
  • 101
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
  • Dispositivos para Conectividade e Monitoramento
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
Links Rápidos
  • Stock