O que é a função Lógica de Parada?

É a função que permite configurar uma velocidade na qual o inversor entrará em condição de bloqueio (desabilita geral).

Os parâmetros usados na configuração desta função são o P0217, P0218, P0219 e P0291.

Como identificar o modelo do CFW-11?

A identificação do modelo é feita conforme tabela a seguir:

Como atuam as funções JOG, JOG+ e JOG-?

JOG:

Para a função JOG atuar é necessário programar sua fonte de comando em P0225 e/ou P0228. Se a fonte for via entrada digital, então um dos parâmetros de P0263 a P0268 deverá ser programado em 10 (JOG).

Durante o comando de JOG o motor acelera até a velocidade programada em P0122, obedecendo a rampa de aceleração definida por P0100 ou P0102. Este comando é efetivo somente com o motor parado, porém com o inversor habilitado geral, conforme figura apresentada a seguir.

O sentido de giro que o motor irá obedecer durante o comando JOG depende dos parâmetros P0223 e/ou P0226.

JOG+ e JOG-:

Os comandos de JOG+ e JOG- somente podem ser realizados quando em Modo Vetorial (P0202=3 ou 4) e sempre via entradas digitais. Uma entrada DIx deve ser programada para JOG+ (opção 16) e outra para JOG- (opção 17).

Durante os comandos de JOG+ ou JOG- os valores de P0122 e P0123, respectivamente, são adicionados ou subtraídos da referência de velocidade, gerando a referência total, conforme demonstrado na figura abaixo:

Como atua a função Multispeed?

A função Multispeed é utilizada quando se deseja ter até 8 velocidades fixas pré-programadas e é efetuada sempre via entradas digitais (DI4, DI5 e DI6).

Para ativar a função é necessário programar a referência de velocidade, P0221=8 e/ou P0222=8 (Multispeed). Além disso, é necessário ter pelo menos uma das DI’s programadas para a função (P0266 e/ou P0267 e/ou P268=13).

O Multispeed traz como vantagens a estabilidade das referências fixas pré-programadas e a imunidade contra ruídos elétricos (entradas digitais isoladas).

Para ter um número menor que 8 velocidades pode-se usar qualquer combinação das entradas e para a correta programação das referências do multispeed seguir a tabela abaixo. A(s) entrada(s) programada(s) para outra(s) função(ões) deve(m) ser considerada(s) como 0V.

Como atua a função Potenciômetro Eletrônico (E.P.)?

A função Potenciômetro Eletrônico (E.P.) atua por meio de duas entradas digitais, permitindo a alteração da referência de velocidade, desde que P0221 e/ou P0222=7. Além da referência, é necessário programar uma entrada digital (P0263 a P0270) em 11 (Acelera E.P.) e outra em 12 (desacelera E.P.).

Esta função atua conforme a figura a seguir. O incremento da velocidade é feito aplicando 24V nas entradas digitais e o decremento aplicando 0V nas entradas. Para estas alterações ocorrerem é preciso que o comando Gira/Pára tenha sido acionado.

Para resetar a referência para o valor de P0133 deve-se aplicar 24V na entrada “Acelera E.P.” e 0V na entrada “Desacelera E.P.”, simultaneamente, com o CFW-11 desabilitado.

  • 1
  • ...
  • 211
  • 212
  • 213
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
  • Conectivity and Monitoring Devices
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
Quick Links
  • Stock