• Agricultura
    • Mineração
    • Açúcar & Etanol
    • Siderurgia
    • Águas & Saneamento
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
    • Fale Connosco
    • Onde Comprar
    • Rede de Serviços
    • Recursos e Ferramentas
    • Canal de Denúncias
    • Sala de Imprensa
  • Notícias
  • Trabalhe Connosco
  • ‍
  • ‍
  • Login
  • Português de Portugal
    • English
    • Français
    • Português do Brasil
    • Español
  • Fale Connosco
  1. Página inicial
  2. FAQ

Perguntas Frequentes

O que faço quando o motor dá trancos na aceleração?

Segue abaixo o que se deve fazer:

· Reduzir o tempo da rampa de aceleração;

· Reduzir o ajuste de tensão de pedestal.

Quais são os dispositivos opcionais que a SSW-05 oferece?

A tabela abaixo mostra um resumo dos opcionais existentes:

Nome

Função

Item de Estoque

WEG

CAB-RS-1

Cabo para HMI remota serial com 1m

0307.7827

CAB-RS-2

Cabo para HMI remota serial com 2m

0307.7828

CAB-RS-3

Cabo para HMI remota serial com 3m

0307.7829

MIW-02

Módulo externo para conversão de RS-232 para RS-485.

417100543

HMI-SSW05-RS

HMI remota serial. Para uso remoto com cabo CAB-RS

até 3m. Função Copy.

417100996

CAB-RS-1, CAB-RS-2, CAB-RS-3:

Cabos utilizados para interligar a soft-starter e a HMI remota serial (HMI-SSW05-RS). Existem 3

opções de cabos com comprimentos de 1m, 2m e 3m. Um destes deve ser utilizado pelo usuário de acordo com a aplicação.

O cabo CAB-RS-X deve ser instalado separadamente das fiações de potência. Deve-se ter o cuidado de separar o cabo CAB-RS-X dos demais cabos existentes na instalação de uma distância

mínima de 10cm.

MIW-02:

Módulo externo para conversão de RS-232 para RS-485: permite a ligação da SSW-05 em uma rede RS-485 padrão. Desta forma, a soft-starter pode participar de uma rede multiponto de até 1000m sem a necessidade de transdutores.

Para maiores detalhes ver MANUAL DO USUÁRIO DO MIW-02. O manual está disponível no endereço www.weg.com.br

HMI-SSW05-RS:

HMI remota serial: é montada externamente as soft-starters. Deve ser utilizada para os seguintes

casos:

· Quando for necessária uma HMI remota;

· Para instalação da HMI em porta de painel ou mesa de comando;

· Quando for preciso a função copy.

Funciona em conjunto com o cabo CAB-RS-X, o qual deve ter seu comprimento escolhido de

acordo com a necessidade (até 3m).

O que é a HMI-SSW05-RS?

Descrição da HMI-SSW05-RS:

A HMI-SSW05-RS contém um display de leds com 4 dígitos de 7 segmentos, 2 leds de estado e 5 teclas. A figura abaixo mostra uma vista frontal da HMI:

Funções básicas das teclas:

· Habilita a soft-starter (partida);

· Desabilita a soft-starter (parada);

· Reseta a soft-starter após a ocorrência de erros;

· Seleciona (comuta) display entre número do parâmetro e seu valor (posição/conteúdo);

· Incrementa e decrementa número do parâmetro ou valor do parâmetro.

Observação:

Na ocorrência de erros juntamente com o uso da HMI-SSW05-RS, o reset de erros deve ser sempre feito através da tecla . O reset através da tecla presente na frontal da soft-starter ocasiona perda de comunicação da HMI, resultando em E31. Para reestabelecer a comunicação entre a HMI e a soft-starter é necessário desconectar e reconectar o cabo serial, ou então desenergizar e energizar novamente a soft-starter.

Uso da HMI:

A HMI é uma interface simples que permite a operação e a programação da soft-starter. Ela apresenta as seguintes funções:

· indicação do estado de operação da soft-starter;

· indicação das falhas;

· visualização e alteração dos parâmetros ajustáveis;

· operação da Soft-Starter.

Funções do display de leds:

Mostra número do parâmetro ou o seu conteúdo e também mensagens de erro e estado.

Funções dos leds ready e run:

Ready:

· Aceso: SSW-05 com tensão, aguardando comando de aciona, ou com tensão plena na saída;

· Intermitente: SSW-05 em rampa de aceleração/desaceleração.

Run: Acende somente quando a SSW-05 está em regime (o motor está com tensão plena).

Quais são as dimensões da HMI-SSW05-RS?

Segue dimensões da HMI-SSW05-RS abaixo:

Como é a função Copy?

Função Copy da HMI-SSW05-RS:

A HMI-SSW05-RS apresenta ainda uma função adicional: a função copy que é utilizada quando há a necessidade de se transferir a programação de uma soft-starter para outra(s).

Funciona da seguinte maneira:

· Os parâmetros de uma SSW-05 (soft-starter origem) são copiados para uma memória não volátil da HMI-SSW05-RS, podendo então ser salvos em outra SSW-05 (soft-starter destino) a partir desta HMI;

· As funções de leitura dos parâmetros da Soft-Starter e transferência para outra são comandadas pelo conteúdo do parâmetro P215.

  • 1
  • ...
  • 154
  • 155
  • 156
  • ...
  • 272
WEG GROUP AFRICA (PTY) LTD
  • 6 Laneshaw Street, Longlake Extention 4, Johannesburg, Gauteng, 1619 - Private Bag X10011 - Gauteng / África do Sul
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
Necessita de outros materiais? Aceda abaixo à nossa central de downloads.

Preferências de Cookies
Aviso de Privacidade | Declaração de Uso de Cookies | Termos e Condições de Uso | RSS | © 2026 WEG. Todos os direitos reservados.