• Calculez vos économies d’énergie
  1. Page d’accueil
  2. Efficacité Énergétique - Solutions - Tour de Refroidissement

Cooling Tower

Electric energy and water savings

Cooling towers are commonly used in the industry to supply cooled water for different industrial processes. The variation in their operating conditions enables the system automation, quite accessible to any application and with great reduction of operating costs.

The solution consists of a high-efficiency set: W22 IE3 Premium or W22 IE4 Super Premium motor and CFW701 HVAC variable speed drive, which, when properly sized, provide a reduction of up to 80% of electric energy consumption and average savings of 22% in water per year. The solution also offers an exclusive WEG software which replaces temperature controllers and PLCs, with direct control by means of the variable speed drive.

The solution automatizes the system, varying the speed of the tower fans according to the process requirements and ambient temperature. Variable production or seasonability of local ambient temperature demand different cooling capacities automatically adjusted by the solution.

Furthermore, the speed variation control may reduce water evaporation and consequently cut down water consumption.

Benefits

  • Electric energy savings of up to 80%.
  • Easy implantation.
  • Applicable to any cooling tower model that uses fans.
  • 22% of average water savings a year.

Watch our videos

Follow us on YouTube

Know our Solutions

image-not-available.jpg
Read File

Saiba mais sobre as novidades da WEG em Eficiência Energética

Hübner garante mais eficiência energética com a WEG

Hübner garante mais eficiência energética com a WEG

Equipamentos WEG foram instalados na Torre de Resfriamento

Projetos de Eficiência Energética no parque fabril da Karsten

Projetos de Eficiência Energética no parque fabril da Karsten

Indústria têxtil catarinense aumenta performance com equipamentos WEG

WEG auxilia a Mafresa a reduzir consumo de energia em refrigeração com motores de imãs permanentes W22 Magnet

WEG auxilia a Mafresa a reduzir consumo de energia em refrigeração com motores de imãs permanentes W22 Magnet

A companhia, uma das maiores produtoras de produtos suínos ibéricos em Extremadura (Espanha), teve uma economia anual estimada em 27.000 euros.

Embraco aplica solução WEG para reduzir consumo de energia elétrica e água

Embraco aplica solução WEG para reduzir consumo de energia elétrica e água

Solução de eficiência energética reduz em até 56% o consumo de energia nos ventiladores, 39% nas bombas e 11% de água nas torres de resfr...

WEG novamente premiada pelo fornecimento para obras de infraestrutura

WEG novamente premiada pelo fornecimento para obras de infraestrutura

Pelo terceiro ano consecutivo, empresa está entre as ganhadoras do Prêmio Destaques do Ano SMACNA

WEG to Showcase Innovative Power and Energy Solutions at AMEU Annual Convention 2026

WEG to Showcase Innovative Power and Energy Solutions at AMEU Annual Convention 2026

Visit WEG at Stand 10 & 11 | The Ranch Resort, Polokwane | 4–7 October 2026

WEG fornece solução completa para projeto de cogeração a biomassa na indústria alimentícia da Colômbia

WEG fornece solução completa para projeto de cogeração a biomassa na indústria alimentícia da Colômbia

Projeto utiliza casca de arroz para geração de energia destinada ao autoconsumo e reforça os benefícios da economia circular e da eficiência energética na indústria

WEG fornece motor de média tensão customizado para projeto no Porto de Roterdã

WEG fornece motor de média tensão customizado para projeto no Porto de Roterdã

Motor W50 customizado combina design compacto, eficiência IE4 e alta confiabilidade para apoiar uma das maiores iniciativas de captura de carbono da Europa

Motorredutores WEG-CESTARI contribuem para processos mais sustentáveis e eficientes no setor Siderúrgico Brasileiro

Motorredutores WEG-CESTARI contribuem para processos mais sustentáveis e eficientes no setor Siderúrgico Brasileiro

Com tecnologia de alto rendimento e soluções intercambiáveis, redutores promovem redução de custos, maior disponibilidade operacional e mais sustentabilidade na produção de aço.

WEG fornece solução de média e baixa tensão para modernização de subestação industrial na Colômbia

WEG fornece solução de média e baixa tensão para modernização de subestação industrial na Colômbia

Projeto realizado em centro de distribuição do setor de bebidas amplia a confiabilidade do sistema elétrico e reforça a segurança operacional da planta

Transformadores WEG aplicados na Subestação Bongi ampliam a capacidade energética da Região Metropolitana no Recife

Transformadores WEG aplicados na Subestação Bongi ampliam a capacidade energética da Região Metropolitana no Recife

O empreendimento integrou o plano de reforço da rede de transmissão autorizado pela ANEEL e contemplou a modernização completa da infraestrutura da subestação

WEG to Showcase Innovative Energy Solutions at Enlit Africa

WEG to Showcase Innovative Energy Solutions at Enlit Africa

Visit WEG at Stand B47 | CTICC Cape Town | 19–21 May 2026

WEG fornece BESS para colaborar na estabilidade de rede de energia na Finlândia

WEG fornece BESS para colaborar na estabilidade de rede de energia na Finlândia

Tecnologia passa a incorporar solução híbrida que contribui para a eficiência energética

WEG e SpinDrive firmam parceria para desenvolver sistemas de motores de próxima geração livres de óleo com mancais magnéticos ativos

WEG e SpinDrive firmam parceria para desenvolver sistemas de motores de próxima geração livres de óleo com mancais magnéticos ativos

Parceria integra mancais magnéticos ativos ao portfólio WEG, elevando eficiência, eliminando óleo, reduzindo manutenção e permitindo monitoramento inteligente das condições de operação

Eficiência energética e automação: Móveis Videira moderniza filtro de mangas com solução WEG

Eficiência energética e automação: Móveis Videira moderniza filtro de mangas com solução WEG

Setor moveleiro avança em sustentabilidade com economia média de 32% no consumo de energia

WEG POLAND SP. Z O.O.
  • Ul. Za Górą 19, Post code: 32-050, Skawina / Polônia
  • Téléphone*: Lukasz Grzybowski: +48 515 321 542 / Kamil Rygiel: +48 515 424 436
  • E-mail*: wpl@weg.net
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
  • Redutores e Motorredutores