Como ajustar o modo de operação da Soft-Starter (P28)?

Ajustar em:

  • OFF - Se a ligação for padrão (3 cabos);
  • ON - Se a ligação for dentro da ligação delta do motor (6 cabos).
Quais são os tipos de ligação da Soft-Starter para o motor?

A SSW-03 Plus possui dois tipos de ligação:

  • Ligação padrão;
  • Ligação dentro da ligação delta do motor.
Como o motor é instalado quando é feita a ligação dentro da ligação delta do motor?

Na ligação Dentro da Ligação Delta do Motor a SSW-03 Plus é instalada separadamente em cada enrolamento do motor através de 6 cabos, como mostra a figura abaixo. Neste tipo de ligação a corrente circulante na Soft-Starter passa a ser apenas a corrente dentro do delta do motor, ou seja, 58% da corrente nominal do motor. Essa característica muda a relação entre as correntes nominais da Soft- Starter e do motor. A saber, nesta ligação, pode-se usar a Soft-Starter com sua corrente nominal dimensionada da seguinte forma:

  • 1,50 vezes a corrente nominal do motor, durante a partida;
  • 1,73 vezes a corrente nominal do motor, em regime de tensão plena.

Durante a partida a relação é menor porque devido as características comuns a este tipo de ligação (dentro do Delta) o Tiristor de Soft-Starter necessita conduzir a mesma corrente em um período de tempo menor, elevando com isto as perdas no Tiristor durante a partida.

Soft-Starter dentro do delta do motor (6 cabos)

Posso fazer a conexão dentro da ligação delta de qualquer motor?

Não, Para conexão dentro da ligação delta do motor, seu motor deve possuir conexão delta na tensão desejada.

Posso conectar meu motor tanto na ligação estrela ou triângulo?

Na ligação padrão (3 cabos) o motor pode ser conectado tanto em ligação Estrela ou Triângulo.

  • 1
  • ...
  • 32
  • 33
  • 34
  • ...
  • 273
WEG MEXICO, S.A. DE C.V
  • Carretera Jorobas - Tula Km 3.5, Manzana 5, Lote 1, Fraccionamiento Parque Industrial Huehuetoca, Municipio de Huehuetoca - 54680 - CD. de México y Área Metropolitana / México
  • Telefone: +52 55 5321 4275 (Ventas Nacionales) / +52 55 5321 4210 (Ventas Internacionales)
  • E-mail: info-mx@weg.net
  • para centroamerica contacte: rfq-wmx@weg.net