• Agricultura
    • Mineração
    • Açúcar & Etanol
    • Siderurgia
    • Águas & Saneamento
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
    • Fale Connosco
    • Onde Comprar
    • Rede de Serviços
    • Recursos e Ferramentas
    • Canal de Denúncias
    • Sala de Imprensa
  • Notícias
  • Trabalhe Connosco
  • ‍
  • ‍
  • Login
  • Português de Portugal
    • English
    • Français
    • Português do Brasil
    • Español
  • Fale Connosco
  1. Página inicial
  2. FAQ

Perguntas Frequentes

Qual a função do conector X2?

No conector X2 é onde se localizam os sinais digitais e saídas à relé para controle e comando da SSW, conforme esquema abaixo:

Descrição do conector X2:

Como selecionar a corrente nominal da Soft-Starter?

A corrente nominal da Soft-Starter deve ser ajustada no parâmetro P22 de acordo com o modelo da mesma.
A função deste parâmetro é ajustar o software a determinadas condições do hardware, servindo como base para as funções de:

  • Limitação de corrente na partida (P11);
  • Sobrecorrente imediata (P12) em regime;
  • Subcorrente em regime (P14);
  • Proteções térmicas do motor.

Nota:
Não altere este valor, pois o conteúdo deste parâmetro é específico para cada hardware. A alteração do mesmo implica na perda de garantia da Soft-Starter.

É possível acionar mais de um motor com a mesma Soft-Starter? Quais os cuidados que se devem ter?

É possível partir mais de um motor com a mesma Soft-Starter. Neste caso a função By-Pass deve ser utilizada, ou seja, o motor acelera e desacelera com controle pela Soft-Starter e quando está com tensão plena (após executar a rampa de aceleração) o motor é ligado direto na rede de alimentação. Ver acionamento sugestivo em "Como partir mais de um motor com a mesma Soft-Starter?".

Como partir mais de um motor com a mesma Soft-Starter?

Segue abaixo um acionamento sugestivo com comandos por entradas digitais para o acionamento de três motores:

Parâmetro

Programação

P43

ON

P52

2

P61

OFF

Observação:

  • A Soft-Starter não irá proteger o motor quando o mesmo estiver ligado direto na rede de alimentação.
  • Para a proteção integral do motor é recomendada a utilização de termostatos no mesmo. Se o termostato não for utilizado, a entrada de erro externo (DI3) da SSW-04 deverá ser curto-circuitada com o + Vcc;
  • Os fusíveis dos motores são normais;
  • Deve ser instalado um relé térmico para cada motor;
  • A Soft-Starter deve ser dimensionada para o ciclo de partida de todos os motores;
  • Para proteção da instalação é necessária a utilização de fusíveis ou disjuntores no circuito de entrada. A utilização de fusíveis ultra-rápidos não é necessária para o funcionamento da SSW-04, porém a sua utilização é recomendada para a completa proteção dos tiristores;
  • O transformador "T" é opcional e deve ser utilizado quando houver diferença entre a tensão de rede e a tensão de alimentação da eletrônica e ventiladores.
Como instalar a IHM na porta de painéis?

A interligação da HMI-3P e a Soft-Starter é feita através de cabo-fita blindado conectado a XC2 no cartão de controle CCS4.0X. A blindagem deve ser conectada através de terminal tipo Fast-on próximo a XC2, conforme figura abaixo. Este cabo deve ser localizado separadamente das demais fiações a uma distância de no mínimo 100 mm.

Nota:
Colocar tampa cega do kit HMI Remota SSW-04 na tampa da Soft-Starter

Opções:

  • HMI-3P + cabo de 1m;
  • HMI-3P + cabo de 2m;
  • HMI-3P + cabo de 3m;

Conexão do cabo da IHM-3P

  • 1
  • ...
  • 59
  • 60
  • 61
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
Necessita de outros materiais? Aceda abaixo à nossa central de downloads.

Preferências de Cookies
Aviso de Privacidade | Declaração de Uso de Cookies | Termos e Condições de Uso | RSS | © 2026 WEG. Todos os direitos reservados.