Retour à la page d’accueil Mon compte
Uma condição de erro pode ser resetada:
· Através do botão de reset na frontal da SSW-05;
· Ou através de uma botoeira pulsante (0,5 segundos) na DI2 (Entrada digital para reset);
· Outra condição para efetuar reset na SSW-05 é desligando e religando a tensão da Eletrônica (A1 e A2).
Observação:
Na SSW-05 Plus existe a possibilidade de reset automático, bastando habilitar esta função via dip-switch (auto):
o Sobrecorrente;
o Falta de fase;
o Rotor bloqueado;
o Sobrecorrente imediata do relé de by-pass da SSW-05;
o Sobrecorrente antes do by-pass;
o Freqüência fora da tolerância;
o Contato do relé de by-pass interno aberto;
o Subtensão na alimentação da eletrônica e erro externo.
· O tempo de reset automático pode ser alterado em P206;
· Para seqüência de fase incorreta não existe reset automático;
· Para sobrecarga eletrônica do motor e dos tiristores existe um algoritmo específico para tempo de reset automático.
Atenção!
Tanto a entrada digital (DI2) quanto o botão de reset na SSW-05 apenas devem ser utilizados para efetuar o reset após a ocorrência de erro. Pois caso esta função reset seja utilizada quando a SSW-05 está em funcionamento em tensão plena os relés internos de by-pass abrirão seus contatos sob carga comprometendo sua vida útil.
As causas mais prováveis são:
· Falta de fase da rede trifásica;
· Curto ou falha no tiristor;
· Motor não conectado;
· Tipo de ligação do motor errada;
· Problemas com o acionamento do contator de entrada;
· Fusíveis de entrada abertos;
· Programação incorreta do trimpot Motor Current ou P105;
· Motor com consumo de corrente abaixo do valor limite para atuação da proteção de falta de fase.
Como fazer o Reset:
· Power-on;
· Botão reset;
· Tecla;
· Auto-reset;
· DI2.
O E05 indica Sobrecarga na eletrônica do motor:
As causas mais prováveis são:
· Ajuste incorreto do trimpot Motor Current ou de P105 (ajuste da corrente do motor);
· Valor ajustado muito abaixo para o motor utilizado;
· Carga no eixo muito alta;
· Elevado número de partidas sucessivas;
· Valor da proteção térmica salva ao desligar o controle e retornada ao religar.
Como fazer o Reset:
· Power-on
· Tecla
· Auto-reset
O E06 indica Erro Externo:
A causa mais provável:
Como fazer o Reset:
· Power-on
· Botão reset
· Tecla
· DI2
O E10 indica Erro da função Copy:
As causas mais prováveis são:
· Tentativa de copiar os parâmetros da HMI para soft-starters com versões de software diferentes;
· Mau contato no cabo da HMISSW05-RS;
· Ruído elétrico na instalação (interferência eletromagnética).
Como fazer o Reset:
· Power-on
· Tecla
Observação:
Disponível apenas com uso de HMI-SSW05-RS.