O que é e quais são as possíveis causas do F02?
  • A falha 02 indica que a cadeia de defeitos está desativada;
  • A causa desta falha é que o borne XC6:5 está sem os +24V;
  • Para resetar esta falha, é necessário que se conecte os +24V no borne XC6:5, desligar e religar o conversor.
O que é e quais são as possíveis causas do F03?
  • A falha 03 indica falta de fase ou falta de rede;
  • As causas mais prováveis são:
    • Falta de fase na alimentação;
    • Fusíveis da eletrônica rompidos;
    • Falta da rede de alimentação;
O que é e quais são as possíveis causas do F04?
  • A falha 04 indica falta de ±15V;
  • A causa mais provável é os fusíveis da fonte estarem rompidos.
O que é e quais são as possíveis causas do F05?

· A falha 05 indica subtensão da rede;

· A causa mais provável é queda na tensão de alimentação.

O que é e quais são as possíveis causas do F06?
  • A falha 06 indica rotor bloqueado, a corrente atinge o máximo sem girar o eixo;
  • As causas mais prováveis são:
    • Falta de campo;
    • Máquina travada.
  • 1
  • ...
  • 93
  • 94
  • 95
  • ...
  • 272
WEG SINGAPORE PTE LTD
  • 67B Joo Koon Circle - 629082 / Singapur
  • Teléfono: +65 6862 2220 / +65 9783 1399
  • Correo electrónico: info-sg@weg.net
    ngjc@weg.net