Qual a fiação recomendada para instalação do servoconversor?

Utilizar no mínimo as bitolas de fiação recomendadas na tabela a seguir:

Modelo SCA-05

Fiação de Potência mm2 (AWG)

Fiação de Aterramento mm2 (AWG)

4/8

1.5 (14)

1.5 (14)

8/16

1.5 (14)

1.5 (14)

24/48

4.0 (10)

4.0 (10)

Qual a fusível recomendado para proteção do servoconversor?
  • O fusível a ser utilizado na entrada recomenda-se ser do tipo ultra-rápido (U.R.) com i2t igual ou menor que o indicado na tabela abaixo;
  • Também podem ser utilizados na entrada, fusíveis normais com o mesmo valor da corrente indicada na tabela abaixo para fusíveis ultra-rápidos, neste caso a instalação fica protegida contra curto-circuito, mas os diodos da ponte retificadora na entrada do servoconversor não tem proteção;
  • Outra opção é utilizar disjuntores, em substituição aos fusíveis normais. Ao dimensionar o disjuntor deve-se atentar ao regime de trabalho que o servoconversor irá operar, na tabela a seguir são dimensionados os disjuntores WEG linha MBW:

Modelo SCA-05

Fusível U.R. para proteção dos semicondutores (A)

I2t do fusível

A2s@25ºC

Disjuntor modelo WEG

4/8

16

125

MBW-C6-3N

8/16

25

260

MBW-C10-3N

24/48

35

800

MBW-C25-3N

Aonde se localizam os bornes de potência do servoconversor?

A localização dos bornes de potência:

Terminais:

  • L1, L2 e L3: rede de alimentação CA;
  • U, V e W: conexão para o servomotor;
  • BR: conexão para o resistor de frenagem;
  • -UD: pólo negativo da tensão do link CC;
  • +UD: pólo positivo da tensão do link CC;
  • PE: aterramento.
Qual a função do conector X1?
Qual a função do conector X3?

Saída do simulador de encoder:

O servoconversor simula um encoder acoplado ao eixo do servomotor:

  • 1
  • ...
  • 133
  • 134
  • 135
  • ...
  • 272
WEG SINGAPORE PTE LTD
  • 67B Joo Koon Circle - 629082 / Singapur
  • Teléfono: +65 6862 2220 / +65 9783 1399
  • Correo electrónico: info-sg@weg.net
    ngjc@weg.net
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
  • Critical Power