Como é o funcionamento do relé quando ele está programado para "Sentido de Giro"?

Função "Sentido de Giro" - P51=3
O relé é ligado quando a entrada digital (DI3) é mantida fechada, e desligando quando aberta. O relé RL1 apenas comandará um contator que deverá ser ligado na saída da Soft-Starter, o qual fará a reversão de 2 fases de alimentação do motor. Conforme mostrado na figura abaixo.

Nota:
Para esta função o parâmetro P54 deverá estar programado em 4.

Funcionamento do RL1 para reversão

Veja também:
"Como inverter o sentido de giro do motor utilizando a Soft-Starter?"

Como é o funcionamento do relé quando ele está programado para "Frenagem CC"?

Função "Frenagem CC" - P52=3
O relé é ligado quando a Soft-Starter recebe um comando de desliga. Para esta função deverá ser utilizado um contator conforme mostrado no item 9.6 do manual ou em "Como fazer a frenagem do motor utilizando a Soft-Starter?".

Funcionamento do RL2 para frenagem CC

Nota:
Tanto P51 como P52 quando programados para uma função, vão executá-las independentemente se os contatores estão ligados externamente. Portanto antes de realizar suas programações, fazer todas as ligações externas necessárias.

Como inverter o sentido de giro do motor utilizando a Soft-Starter?

Segue abaixo um acionamento sugestivo com comandos por entradas digitais a três fios e troca do Sentido de Giro.

Parâmetro

Programação

P04

OFF

P51

3

P53

4

P54

4

P55

3

P61

OFF

Observação:

  • Para proteção da instalação é necessária a utilização de fusíveis ou disjuntores no circuito de entrada;
  • A utilização de fusíveis ultra-rápidos não é necessária para o funcionamento da SSW-04, porém a sua utilização é recomendada para a completa proteção dos tiristores;
  • O transformador "T" é opcional e deve ser utilizado quando houver diferença entre a tensão de rede e a tensão de alimentação da eletrônica e ventiladores;
  • Para a proteção integral do motor é recomendada a utilização de termostatos no mesmo. Se o termostato não for utilizado, a entrada de erro externo (DI3) da SSW-04 deverá ser curto-circuitada com o +Vcc.

Nota:
Na eventualidade de danos no circuito de potência da SSW-04, que provoque falta de fase no motor, a proteção do motor nesta situação só é obtida com a utilização do contator de isolação da
potência. O contator "K1" deve possuir um contato normalmente fechado.

Qual deve ser a máxima capacidade da fonte de alimentação da Soft-Starter?

A SSW-04 é adequada para ser utilizada num circuito capaz de fornecer não mais que X Arms (Conforme tabela abaixo) ampéres simétricos, Y volts máximo, quando protegida através de fusíveis ultra-rápidos.

Máxima Capacidade da Fonte de Alimentação

Modelo da SSW-04

X (Arms)

Y (V)

16 - 60A

5000

440

220 - 440V

85A

10000

440

220 - 440V

16 - 45A

5000

575

460 - 575V

60 - 85A

10000

575

460 - 575V

Por que ocorre E24 quando programo a função Kick Start em P41?
  • Verificar se a função Limitação de corrente (P11) está sendo utilizada;
  • Verificar se a função Jog está sendo utilizada.

Se uma destas funções estiver habilitada, não é possível habilitar a função Kick Start (P41).
Para não ocorrer o erro, escolha qual função irá ser utilizada e deixe a outra função em "off".

  • 1
  • ...
  • 62
  • 63
  • 64
  • ...
  • 273
WEG SINGAPORE PTE LTD
  • 67B Joo Koon Circle - 629082 / Singapore
  • Phone: +65 6862 2220 / +65 9783 1399
  • Email: info-sg@weg.net
    ngjc@weg.net
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
  • Critical Power