• Start Seite
  • Mahlen und Verarbeiten
  • Materialhandhabung
  • Wasserversorgung
  • Energieversorgung
  • Muldenkipper auf Schienen
  • Lackierungen
  • Dienstleistungen
  1. Home
  2. Bergbau - Lackierungen

Lackierungen

Der WEG-Geschäftsbereich Coating liefert seit über dreißig Jahren Industrie- und Antikorrisionslackierungen für Hersteller von Maschinen, Anlagen und Metallkonstuktionen mit Erfahrung im Bergbausektor. Die besonders beständigen Speziallacke von WEG sind für die verschiedenen Anforderungen bei Gewinnung, Verarbeitung und Transport von Erzen ausgelegt. Sie verringern Korrosion und Ermüdung, Beschränken den Wartungsaufwand und gewährleisten langfristig höhere Produktivität und seltenere Unterbrechungen.

Aufgrund der Aussetzung gegenüber Chemikalien und korrosiven Stoffen, hoher Luftfeuchtigkeit und scheuernden Materialien während der Produktion, Verarbeitung und Handhabung im Rahmen der Erzgewinnung besteht ein hoher Bedarf an leistungsfähigen Lacken.

Staub und Feuchtigkeit im Übermaß

Beim Gewinnen, Zerkleinern, Sieben, Mahlen und Transportieren von Erz und Zement ist Staub allgegenwärtig, und oft erfolgt die Gewinnung zudem in feuchten Umgebungen. Daher müssen die Lackierungen von Maschinen, Geräten, Förderanlagen und Metallkonstruktionen hochbeständig, leicht aufzutragen und kostengünstig sein.

Die doppelt wirkende Harz-Produktlinie von WEG erfüllt in Verbindung mit einer Polyurethan-Decklackierung die Anforderungen dieser Prozesse und wird vom Bau bis zur Wartung empfohlen.

Eintauchen und direkter Kontakt mit Flüssigkeiten

Während der Produktion geraten Anlagen bei Gravitations-, Flotations- oder Auswaschungsverfahren zur Materialtrennung fortlaufend mit Flüssigkeiten in Kontakt, häufig zudem unter sehr rauen Umgebungsbedingungen. Rohre und Metallrahmen, die in Süß- oder Salzwasser eingetaucht werden, benötigen einen Schutzanstrich.

Die technologisch hochentwickelten Harze von WEG bieten als Beschichtungen für Rohre, Lager- und Mischbehälter, Flotationssäulen und -zellen, Abklärgefäße, Entwässerungssysteme, Verdicker, Klärbecken und Filter hervorragende Leistungen bei Innen- und Außenanwendungen.

Kontakt mit Chemikalien

Einige Produkte und Materialien in den Verarbeitungseinheiten sind korrosiv. Daher müssen die mit diesen Chemikalien in Berührung stehenden Geräte, Behälter, Rohre und Strukturen geschützt werden. WEG hat Produktlinien entwickelt, die Bedingungen wie zum Beispiel bei Transport und Lagerung von Düngemitteln, Aufgabematerialien, Säuren und Basen, in Mischanlagen und in Anlagen zur elektrolytischen Extraktion von Mineralien standhalten.

Häfen, Schiffe und aggressive Industriebereiche

In Häfen zur Verladung und Anlieferung von Materialien sind dauerhaft Salznebel und Feuchtigkeit vorhanden, die eine der korrosivsten Umgebungen überhaupt schaffen. Fabriken und Verarbeitungseinheiten in Bereichen mit hoher Schadstoffkonzentration stellen ebenfalls hochaggressive Betriebsbedingungen für Maschinen dar.

Erfahren Sie mehr über unsere Lösungen

Read File
Read File
Read File

Conozca más sobre las novedades de WEG en Minería.

WEG consolida su estrategia como importante proveedor en el segmento de minería

WEG consolida su estrategia como importante proveedor en el segmento de minería

La compañía ha realizado proyectos en los principales países del segmento, como Canadá, Chile, Sudáfrica y Australia.

WEG inaugura nueva Planta de Pinturas y dos Centros de Distribución en Estados Unidos

WEG inaugura nueva Planta de Pinturas y dos Centros de Distribución en Estados Unidos

La inversión marca un nuevo paso en la estrategia de expansión del negocio de pinturas en el mercado norteamericano

WEG Pinturas se destaca en la 30ª edición del Premio Paint & Pintura

WEG Pinturas se destaca en la 30ª edición del Premio Paint & Pintura

La empresa es reconocida en tres categorías y refuerza la consistencia de sus resultados en el sector de pinturas industriales y en polvo

WEG anuncia la inauguración de su Centro de Distribución de pinturas industriales en Colombia

WEG anuncia la inauguración de su Centro de Distribución de pinturas industriales en Colombia

La empresa refuerza su presencia en el mercado latino-americano

WEG ofrece soluciones de acabado técnico para entornos de salud

WEG ofrece soluciones de acabado técnico para entornos de salud

La tecnología de pinturas en polvo combina protección, seguridad operativa y sostenibilidad en aplicaciones hospitalarias

WEG amplía su cartera con pinturas en polvo para curado a baja temperatura

WEG amplía su cartera con pinturas en polvo para curado a baja temperatura

La solución satisface las demandas industriales de eficiencia energética, sostenibilidad y aplicación en sustratos sensibles al calor

WEG lanza Duracoil, una línea de pinturas para bobinas de acero y aluminio

WEG lanza Duracoil, una línea de pinturas para bobinas de acero y aluminio

La nueva familia de pinturas de bobina ofrece una aplicación uniforme, diferentes formulaciones para distintos sectores y mejoras en durabilidad, estética y sostenibilidad

WEG entrega solución integrada de Media Tensión para OEM minero en Turquía

WEG entrega solución integrada de Media Tensión para OEM minero en Turquía

Operación comercial liderada por WEG Türkiye refuerza la capacidad global de suministro con convertidor y motor MT fabricados dentro de la red internacional de producción de WEG

WEG lanza barniz Breesy® para esmalte de alambre de cobre con un enfoque en la seguridad y la sostenibilidad

WEG lanza barniz Breesy® para esmalte de alambre de cobre con un enfoque en la seguridad y la sostenibilidad

Un producto libre de ácido cresílico combina un alto rendimiento técnico, un entorno laboral mejorado y un impacto ambiental reducido

Las pinturas WEG mejoran la protección de los activos industriales y reducen los costos operativos

Las pinturas WEG mejoran la protección de los activos industriales y reducen los costos operativos

Las soluciones en pinturas industriales garantizan ahorro, mayor vida útil y reducción de costos operativos

WEG lança FlexStrip — decapante fenol-free para manutenção de motores e componentes metálicos

WEG lança FlexStrip — decapante fenol-free para manutenção de motores e componentes metálicos

Formulação inovadora, não inflamável e de baixa toxicidade amplia segurança ocupacional e reduz custos e restrições legais na manutenção de equipamentos elétricos

WEG suministra motor de anillos rozantes de alta potencia para aplicación crítica de minería de oro en Australia

WEG suministra motor de anillos rozantes de alta potencia para aplicación crítica de minería de oro en Australia

La solución diseñada garantiza arranques suaves, reducción de esfuerzos mecánicos y alta disponibilidad para aplicaciones ISAMill

WEG impulsa su oferta en Argentina con la tecnología de Marathon

WEG impulsa su oferta en Argentina con la tecnología de Marathon

Venta de alternadores 'pancake' consolida la adquisición de Marathon con suministro a Sumar Servicios Industriales S.R.L.

WEG Gana el Premio Paint & Pintura de Innovación y Sostenibilidad

WEG Gana el Premio Paint & Pintura de Innovación y Sostenibilidad

WEG reafirma su posición en innovación y sostenibilidad al obtener el 1º lugar en el 2º Premio Paint & Pintura de Innovación y Sostenibilidad a través de su unidad de Pinturas.

WEG amplía su presencia global en Angola con soluciones de recubrimiento anticorrosivo

WEG amplía su presencia global en Angola con soluciones de recubrimiento anticorrosivo

Las soluciones de pintura industrial garantizan la protección de estructuras metálicas en la Terminal Barra do Dande, reforzando la actuación de WEG en el sector de petróleo y gas

¿Está interesado en esta solución? Elija una de las siguientes opciones para encontrar el producto que necesita?

Póngase en contacto con nosotros, estaremos encantados de responder a sus preguntas

Contáctenos
WEG CENTRAL ASIA LLP
  • Bukhtarminskaya str. 24/12, Turksib district, Almaty, Republic of Kazakhstan. / Kazakhstan
  • Telefon: +7 (701) 447-00-00
  • E-Mail: sales-wca@weg.net
  • Branch of the WEG company
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
Datenschutzerklärung | Cookie Erklärung | Geschäftsbedingungen | RSS | © 2026 WEG. Alle Rechte vorbehalten.