Comando y Señalización (Botonería) CSW (22mm):
Dentro de nuestra botonería contamos con: botones rasantes, botones tipo hongo, botones iluminados (rasantes y salientes), selectores con perilla larga, corta, con llave e iluminados, lámparas piloto con iluminación LED y sus accesorios respectivos, entre otros. Todos estos productos son fabricados de acuerdo a la norma IEC/EN 60947-5-1 y cuentan un alto nivel de tecnología en el diseño y fabricación, sistema de montaje rápido y protección IP66 en toda la línea, certificaciones: CE y UL entre otras.
Interruptores Termomagnéticos en caja moldeada DWA:
Disponibles en cuatro tamaños básicos DWA 160 hasta 160A, DWA 251 hasta 250A, DWA 630, hasta para 800A, y DWA 1250 hasta para 1250 y 1600A. Con una amplia gama de capacidades interruptivas, accesorios internos modulares enchufables con doble aislamiento (contactos auxiliares, bobinas de disparo o apertura, etc.) accesorios externos, prensacables o barras de expansión, accionamiento rotativo para puerta, mando motor, etc.
Contactores para maniobra de capacitores CWM-C:
Los contactores CWM-C tienen un bloque frontal especial (adelantados), que asegura la conexión en serie de las resistencias que limitan la corriente de inserción del banco capacitivo en el momento de la energización. Asegura además la precarga del capacitor para limitar la segunda corriente de pico, que se produce unos milisegundos después durante el cierre de los contactos principales. Categoría de empleo AC-6b (maniobra de capacitores trifásicos) varios tamaños y capacidades desde 9 Kvar en 240V (17Kvar en 480V) hasta 30Kvar en 240V (60 Kvar en 480V).
Guarda Motor MPW25-32:
Conservando el diseño y tamaño nuestro guarda-motor crece hasta 32A, al tiempo que amplía la gama de accesorios con bobinas de apertura y de mínima tensión.
Arrancadores Combinados SLM:
Para completar nuestra gama de arrancadores ponemos a su disposición nuestro arrancador combinado SLM, el cual cuenta con el Interruptor Termomagnético o guardamotor, contactor, relé de sobre carga y botón doble de arranque y paro integrados en un gabinete NEMA4. Para motores de 3 HP hasta 50 HP.