El observar a miles de animales salvajes en su hábitat natural es un paseo que despierta interés de turistas de todo el mundo. Los safaris benefician a la comunidad local, por medio del ecoturismo, y no interfieren en la vida de la fauna. Para mantener ese concepto, todas las tecnologías relacionadas a safaris precisan seguir estándares sustentables.
Los motores y los convertidores de frecuencia WEG fueron escogidos por Freedom Won, empresa sudafricana que convierte vehículos convencionales en tracción eléctrica, para equipar vehículos y barcos usados en safaris en Sudáfrica. Éste es el primer suministro internacional de solución para tracción eléctrica y movilidad hecho por WEG.
WEG suministró cuatro convertidores de frecuencia CFW11 211A especiales, montados en kits, y cuatro motores W22 Magnet 30kW. Los productos fueron instalados en vehículos Land Rover eléctricos, usados para safari, en el Parque Nacional Chobe, así como para traslados entre el Aeropuerto Internacional de Kasane y el Chobe Game Lodge. Los barcos eléctricos son utilizados para observar animales en las márgenes del Rio Chobe.
Estos vehículos son más silenciosos y libres de emisiones de CO2. Los visitantes pueden moverse silenciosamente para observar la vida salvaje en su ambiente natural sin perturbarla con el ruido de un motor a diésel. Según datos de Freedom Won, la tecnología WEG va a reducir los costos operacionales en hasta un 90%, en comparación con los modelos convencionales usados en safaris. De esta forma, el retorno de la inversión ocurrirá en aproximadamente cinco años.
La personalización, ha sido la palabra clave de este suministro. Cada tipo de vehículo necesitó un proyecto específico del motor W22 Magnet, debido a los requisitos de performance deseados por el cliente. Las piezas del convertidor de frecuencia CFW11 fueron vendidas separadamente, en forma de kit, para facilitar la implantación en los automóviles, así como en los barcos de Freedom Won.
La proximidad de WEG con el cliente también fue un diferencial. El equipo de Zest brindó el soporte local a Freedom Won en Sudáfrica. Ambas recibieron el apoyo de los equipos de ingeniería de WEG en Brasil.