A WEG acaba de reformar um autotransformador regulador monofásico 200MVA 525/230kV da COPEL Geração e Transmissão.
O equipamento, que faz parte da subestação responsável pelo abastecimento do município de Cascavel e do oeste do Paraná, passou por uma reforma com total substituição de enrolamentos e ensaios em Extra-Alta-Tensão.
“Esta foi a primeira vez que a WEG realizou a reforma de um autotransformador para o sistema de transmissão da COPEL. Todo o trabalho de reengenharia , realizados em Blumenau, levou quatro meses para ficar pronto, tempo considerado recorde para a manutenção de um equipamento desse porte, com 250 toneladas e 4,5 metros de altura”, explica Antônio Carlos Barbosa Bissacot, do Departamento de Serviços da unidade de Transformadores da WEG.
O autotransformador, utilizado no rebaixamento de tensão do sistema primário de 550 kV da Companhia, ganhou nova geometria em todas as bobinas, novo projeto para manufatura de saída de Extra-Alta Tensão em 550 kV, revitalização do núcleo de aço silício com inserção de novos canais de óleo. A previsão é de que ele volte a operar no inicio do próximo ano, compondo o banco de transformadores existentes de 600.000 KVA, já que esta unidade é monofásica do Banco.
A COPEL é um dos maiores clientes da WEG Transformadores, cujo histórico de fornecimentos tem mais de 20 anos. No ano passado a empresa realizou a reforma de dois transformadores elevadores monofásicos da UHE Governador Bento Munhoz da Rocha Netto, maior usina hidrelétrica da COPEL, e instalou os equipamentos em sistema com isolamento a gás SF6. Todos os serviços foram realizados em sistema misto, uma parte na fábrica e a outra em campo, na própria UHE Foz do Areia, dadas as dificuldades de remoção e transporte, em razão do excesso de peso dos equipamentos.
A WEG é uma das principais empresas do mercado que fornece este tipo de serviço com total reengenharia e garantia de produto novo. Além da COPEL, a WEG já realizou trabalhos de reforma para outras grandes empresas de energia do país, como CESP (Companhia Energética do Estado de São Paulo), Tractebel Energia e CHESF (Companhia Hidro Elétrica do São Francisco). “Os trabalhos de reparo e modernização em transformadores de grande porte exigem grande capacidade técnica, forte planejamento e equipamentos específicos; sem contar a equipe, que deve ser especializada e comprometida, já que o resultado, para o cliente, deve ser o mesmo para equipamentos concebidos em fábrica”, completa Bissacot. “Ainda mais quando lidamos com altos níveis de tensão de trabalho dos transformadores”, finaliza.
Características do equipamento:
Peso: 250 toneladas
Altura: 4,5 m
Comprimento: 8,0m
Largura: 8 m