Produzir petróleo a sete mil metros de profundidade já é uma realidade que colocou o país numa posição estratégica. A Petrobras produz, no pré-sal, diariamente mais de 200 mil barris de petróleo, a estimativa, em 2017, é alcançar um milhão de barris por dia. A WEG está presente na exploração do pré-sal com produtos como os motores da Linha Master, modelo MGW 800, que integrarão o projeto de oito plataformas do tipo FPSO (Floating Production Storage and Offloading), nos campos de Guará e Tupi, na Bacia de Santos/SP. O primeiro lote com oito motores foi entregue em outubro e os demais serão fornecidos a cada cinco meses até 2015.
Os motores acionarão os compressores centrífugos dos módulos de compressão de gás a bordo das oito plataformas e representam as principais cargas destas embarcações. A função destes motores é fornecer a energia motriz necessária ao funcionamento dos oito compressores de gás de cada plataforma do projeto.
Trata-se do primeiro projeto de exploração comercial em larga escala dos campos de petróleo do pré-sal da Bacia de Santos. Além disso, é o maior número de FPSOs jamais contratado pela Petrobras de uma única vez. A presença da WEG no mercado de compressores de gás é marcada por um histórico de fornecimento de vários anos de motores de alta tensão, acionando compressores em áreas classificadas no segmento de Oil & Gas.
“Este fornecimento solidifica a posição da WEG como um dos líderes em tecnologia de máquinas elétricas girantes e soluções para o segmento de Petróleo e Gás. Temos o compromisso de oferecer competitividade neste segmento de mercado através de produtos inovadores com uma sólida política de qualidade”, enfatiza Valdemir Antônio Gonçalves, Gerente de Vendas Internacionais da WEG.
Linha Master – Modelo MGW 800
Os motores de gaiola de alta tensão são certificados pelo Inmetro para operação em área classificada e têm certificação ABS para operação embarcada. São autoventilados, refrigerados a água, pressurizados, tropicalizados, marinizados, aptos a ambiente offshore agressivo e petroquímico e também operação ao tempo.
Um dos diferenciais desta linha é a sua fabricação, que possibilita diferentes configurações em relação ao método de refrigeração e grau de proteção, permitindo a adequação às condições especiais de operação e do ambiente marítimo.