WEG
  • WHOME
  • Produtos
  • onde comprar

CÂMERA WI-FI EXTERNA IP65 FULL HD WHOME

De olho na sua segurança

CÂMERA WI-FI EXTERNA IP65 FULL HD WHOME

Proteção completa é saber em tempo real tudo o que acontece ao redor da sua casa ou empresa. Com imagem em alta definição, detector de movimento, alta resistência e diversos recursos especiais, a CÂMERA WHOME WI-FI FULL HD permite que você acompanhe e monitore em tempo real e de qualquer lugar as áreas externas. Tudo isso, pela tela do seu smartphone por meio do app WEG HOME.

Eu Quero!

Funcionalidades

Proteção IP65 - alta resistência climática
Visão noturna
Detecção de Movimento
Áudio bidirecional com microfone e alto-falante integrados
Resistência climática IP65

Especificações técnicas

  • Nome do produto: CÂMERA WHOME WI-FI FHD BE EXT 10
  • Resolução: SD 640x360 (definição padrão) e FHD 1920x1080 (alta definição
  • Compressão de vídeo: H.264 High Profile
  • Melhoria de Imagem: Digital Wide Dynamic 3D Noise Reduction
  • Armazenamento Local: Cartão micro SD até 128 GB
  • Encriptação Wireless: WEP/WPA/WPA2
  • Alimentação de entrada: 5 V / 1 A (Mínimo)
  • Consumo total: 5 W (Máximo)
  • Tipo Wi-Fi: 2.4 GHz 802.11 b/g/n
  • Plataformas suportadas: Android/iOS
  • Detecção de movimento
  • Visão Noturna
  • Grau de Proteção: IP65
  • Ângulo de visão de 90º
  • Stream: sim
  • Taxa de quadros: 15fps
  • Configurações de imagem: inversão de imagem, detecção de movimento
  • Disparo de alarme: notificação de detecção de movimento
  • Sistemas operacionais compatíveis: IOS 7 ou superior | Android 4.0 ou superior
  • Segurança: autenticação por usuário, encriptação de software

Materiais para download

Encontre mais informações sobre o produto em nossos materiais.

BAIXAR MANUAL DO USUÁRIO BAIXAR DATASHEET BAIXAR CATÁLOGO DE PRODUTO BAIXAR TERMO DE GARANTIA

Eu quero!

Encontre uma e-store ou loja mais próxima

Buscar

A tecnologia do seu jeito!

Baixe o app WEG HOME nas plataformas digitais:
APPLE STORE GOOGLE PLAY

Nossos Produtos

Controle Universal WEG Home
Câmera interna WHOME
Câmera Interna fixa WHOME
Sensor porta/janela WHOME
Sensor de movimento - WHOME
Plugue - WHOME
Módulo Persiana WHOME
Relé Dimmer WHome
Relé Interruptor WHome
Câmera externa WHome
Interruptor Touch WHome
Grupo WEG - Unidade Automação
  • Avenida Prefeito Waldemar Grubba, 3300 - 89256-900 - Jaraguá do Sul - SC
  • Telefone: +55 47 3276 4000
  • E-mail: automacao@weg.net



 

Instagram Facebook LinkedIn YouTube

 


 
 
Preferências de Cookies
Aviso de Privacidade | Declaração de Uso de Cookies | Termos e Condições de Uso