Em 2010, o Paraguai teve um crescimento econômico de, aproximadamente, 15%, o maior em 20 anos. Para suportar essa expansão da economia, o país necessita de mais energia elétrica para suprir, principalmente, uma demanda industrial. Em prol do maior fornecimento de energia à ANDE - Administración Nacional de Electricidad –, do Paraguai, a Itaipu Binacional, a maior usina geradora de energia do planeta, está em processo de ampliação da Subestação Margem Direita (SEMD).
O acordo Brasil-Paraguai, assinado em 2008, prevê algumas ampliações, construções e reformulações na Itaipu Binacional para que o Paraguai passe a ter maior disponibilidade de energia para o seu consumo interno ou venda ao Brasil como excedente. Dentre as ações que fazem parte do acordo estão a construção, pela Itaipu Binacional, da Linha de Transmissão de 500 kV entre a SEMD e a Subestação Villa Hayes, ambas do lado paraguaio, além do pagamento adicional pela cessão ao Brasil da energia não consumida pelo Paraguai.
O projeto
Para atender necessidades imediatas de energia do Paraguai, a Itaipu Binacional está realizando a ampliação da SEMD, que conta com o total apoio da WEG. Após um processo licitatório ganho pela empresa, a WEG Transmissão & Distribuição está fornecendo um bay (estrutura física onde são inseridos os equipamentos) completo com um conjunto de autotransformador e regulador 470 MVA – 500 kV/220 kV e equipamentos associados, instalações, interligações e obras civis para essa ampliação.
Este é o conjunto regulador/transformador da Itaipu Binacional com a maior potência entre todos já instalados na Usina. “São, portanto, os maiores transformadores já fornecidos pela WEG desde 2008, a Itaipu Binacional se transformou em um cliente de grandes projetos”, destaca Carlos Diether Prinz, diretor superintendente da WEG Transmissão & Distribuição.
A entrega dos produtos acontece até o final de outubro e a obra será concluída pela WEG em novembro. Dado o prazo inicial, a WEG conseguiu antecipar em dois meses a entrega do regulador e entregará o autotransformador um mês antes do previsto. “Para a WEG, o fornecimento significa um marco, por projetar e fabricar um equipamento tão complexo”, afirma Prinz.
“A instalação desses equipamentos é resultado de estudos realizados há muitos anos, que já previam a necessidade de atuar na Margem Direita com cinco conjuntos de transformador/regulador e mais um conjunto reserva, a fim de suprir via sistema de 220 kV da ANDE a crescente demanda do Paraguai”, explica Jorge Habib Hanna El Khouri, superintendente de engenharia da Itaipu Binacional. “A ampliação da SEMD beneficia diretamente a ANDE, pois proporciona um mecanismo confiável para dar respaldo ao crescimento do Paraguai”, completa.
Números do fornecimento
- O regulador fornecido pesa 140.000 kg e, o autotransformador de 470 MVA, 298.000 kg. Juntos, somam 438.000 kg
- Dimensões do autotransformador: 12,9 m de altura, 8 m de largura e 20,5 m de comprimento. O volume de óleo utilizado é de 95.100 litros.
- Da fábrica da WEG, em Blumenau, a Foz do Iguaçu, onde está localizada a Itaipu Binacional, são 800 km de distância. Esse percurso será percorrido em 30 dias, contados desde a saída do equipamento até a sua entrega.
- Desde a confirmação da encomenda, o processo consumiu 10 meses até a data do embarque do regulador e 12 meses para embarque do autotransformador.