O novo modelo de inversor de frequência CFW700, mais recente lançamento da WEG, apresenta características de peso na hora da escolha do consumidor: Além de possuir entrada isolada para encoder incremental, Interface de comunicação RS-485,indutores no barramento CC (não necessita de reatância de rede), sistema inteligente de refrigeração e IGBT de frenagem, também conta com 2 softwares gratuitos que podem ser baixados pelo site WEG: WLP e Superdrive GS.
Com alta precisão e confiabilidade no controle de velocidade e de torque, o produto tem as funções de start-up orientado, multi-speed,auto-ajuste, regulador PID,proteção de sobrecarga, sobretemperatura e ajuste da classe térmica do motor.Possui ainda, como opcionais, módulo de parada de segurança (que atente a EN954-1 / categoria 3), alimentação externa do controle em 24Vcc e filtro RFI.
A instalação dos acessórios na nova família de inversores de frequência também é facilitada: Todos os dispositivos, baseados na filosofia “Plug and Play”, são configurados automaticamente quando conectados ao equipamento, garantindo mais rapidez e simplicidade ao processo.
O CFW700 está disponível com corrente nominal de saída de 3,6 a 211A (1,5 a 175 CV), tensão de alimentação monofásica ou trifásica de 200 a 480 Vca e é ideal para aplicações em fabricantes de máquinas (OEMs) devido ao seu excelente custo benefício, tamanho reduzido e simplicidade de instalação e operação.
Saiba mais sobre o produto acessando o nosso catálogo: http://migre.me/3GmnO
Link para fotos no Flickr: http://bit.ly/evA34V