A linha de Máquinas de Tração para Elevadores WEG Lift Gearless foi especialmente projetada para suportar os rígidos requisitos da aplicação de acordo com o padrão de mercado, garantindo mais segurança e usabilidade para os usuários.
O lançamento da WEG Motores conta com as principais características requeridas pelo segmento, como capacidade de carga, massa e velocidade da cabine, comprimento do percurso, bitola do cabo de tração, tipo de suspensão, diâmetro e quantidade de canais da polia de tração.
Com construção robusta e versátil, a linha WEG Lift Gearless reduz ou elimina a necessidade de uma casa de máquinas e pode ser instalada junto aos acionamentos, economizando espaço na planta. Aliada a elevados torques operacionais, as máquinas desta linha são capazes de atender a faixa de capacidade de 6 a 14 pessoas (450 a 1050 kg conforme nomenclatura usual do mercado) e velocidade de 1,0 a 1,75 m/s.
Quer máxima eficiência para chegar mais rápido no lugar mais alto?
O WEG Lift Gearless foi projetado para reduzir o consumo de energia na subida e gerar energia na descida, quando acoplado a um drive com sistema regenerativo – que realimenta a rede elétrica interna do edifício, colaborando para maior economia e eficiência energética.
A linha WEG Lift Gearless possui tecnologia de ímãs permanentes, feita para atender as mais diversas necessidades de carga da aplicação, como: melhorar o desempenho, aumentar a durabilidade, reduzir os custos de manutenção e diminuir o consumo de energia. Além disso, a linha conta com uma solução completa com polia, encoder e freio integrados. É a única Máquina de Tração para Elevadores sem engrenagem fabricada no Brasil.
Conheça a linha de Máquinas de Tração para Elevadores WEG Lift Gearless, o melhor retorno sobre investimento do mercado, com a confiança e a qualidade WEG no suporte, na assistência e na reposição. Acesse o nosso site e entre em contato com o seu Representante WEG.
WEG Lift Gearless. A eficiência sobe, o consumo desce.
Assista ao vídeo e saiba mais!