Uma empresa siderúrgica confiou à WEG o desafio de realizar uma melhoria, com o objetivo de trazer ganhos de potência elétrica, e consequentemente, aumentar a capacidade de produção fabril. Para a concretização deste projeto, foi necessário manter o mesmo espaço existente, com aumento na potência nominal, devido ao tamanho limitado da sala onde o transformador deverá ser instalado. Partindo de Santa Catarina, o transformador de 14,4MVA, com corrente nominal de 26kA em 13,8kV será transportado até o Maranhão, com previsão de chegada em junho de 2021.

O equipamento será essencial para o cliente na alimentação do forno panela, substituindo o transformador existente com potência nominal de 8,4MVA com corrente nominal de 19kA, agora com potência de 14,4MVA e corrente para 26kA. Essa mudança, garante maior capacidade de produção, resultando em mais competitividade para o cliente.