O equipamento tem capacidade de 25 MVA, para atender níveis de tensão de 138 ou 69 KV (primário) e 22 ou 11,4 KV (secundário), em atendimentos emergenciais em transformadores de força e em caso de manutenção programada em subestações.

Segundos de interrupção podem representar grandes prejuízos em qualquer negócio. Nos segmentos de geração e distribuição de energia interrupções acabam interferindo no atendimento aos clientes e podem afetar a imagem da organização. No caso da Energisa, são 2,5 milhões de consumidores e uma população atendida de 6,8 milhões de habitantes, em 352 municípios. Mesmo com uma obra de manutenção, em Rio Novo, a Energisa Minas Gerais não interrompeu o fornecimento de energia. O que só foi possível com a instalação de uma subestação móvel, fornecida pela WEG.

O produto foi instalado em abril deste ano na Subestação de Rio Novo para um serviço de manutenção corretiva no transformador de 69/11,4 kV. A aquisição faz parte de um projeto de modernização do sistema elétrico do grupo. Nos últimos quatro anos, a empresa investiu mais de R$ 105 milhões para beneficiar clientes de 66 municípios.

Curto Prazo
O desafio da WEG e do cliente era reduzir ao máximo a duração das interrupções para não prejudicar o abastecimento da região da Zona da Mata de Minas. Segundo Afonso César Tavares, coordenador de Serviços Elétricos e Estudos da Proteção (COEP), a WEG conseguiu atender ao curto prazo estabelecido para a entrega, de janeiro a setembro de 2011. “O cumprimento do prazo na concepção do projeto era extremamente importante”, destaca.

A WEG supervisionou todo o processo de comissionamento e check-list de operação. Conforme solicitação do cliente, também realizou o acompanhamento da energização em carga. De acordo com Tavares, todos os procedimentos foram executados com sucesso. O engenheiro reforçou a importância da subestação móvel na execução de trabalhos na rede elétrica. “Traz ganhos para a empresa e para o cliente, como uma forma alternativa de atendimentos durante a realização de obras e serviços de manutenção”, destaca.

Pioneiro
É a primeira subestação móvel fornecida pela WEG em dois semirreboques, flexibilizando sua operação em módulos. A solução permite operar em quatro situações distintas: como subestação móvel completa, como transformador móvel, como módulo de manobra compacto móvel ou como disjuntor de média tensão móvel. Primeiro fornecimento também do módulo de manobra com 2,6 metros de largura, possibilitando transitar sem qualquer necessidade de licença.

Subestação Móvel 25 MVA
O equipamento tem capacidade de 25 MVA, para atender níveis de tensão de 138 ou 69 KV (primário) e 22 ou 11,4 KV (secundário), em atendimentos emergenciais em transformadores de força e em caso de manutenção programada em subestações. Com a subestação móvel, os trabalhos são realizados sem necessidade de interromper o fornecimento de energia. Desenvolvida com os componentes mais modernos do mercado, garante dinamismo operacional e ganho de tempo com a facilidade de instalação e operação onde quer que seja necessária.