Este novo drive surge com diversas novidades quando comparado aos modelos anteriores, sendo um produto customizado, de baixo custo e alta tecnologia. Com uma diminuição no volume do produto de cerca de 40% e sua concepção em forma de book, há redução significativa no espaço físico do painel.

O produto padrão conta agora com um PLC incorporado com software de programação em linguagem LADDER, disponível gratuitamente ao usuário, comunicando com PC via USB. O equipamento possui um cartão de memória flash, o que possibilita a gravação (upload/ download) de parâmetros e do software aplicativo. O software PLC dispõe de blocos de Motion Control, funções aritméticas e função TRACE (osciloscópio digital), facilitando ao usuário o desenvolvimento de aplicativos mais elaborados e análises de eventos no sistema.

Seguindo as características dos novos produtos WEG, o SCA-06 traz a filosofia de acessórios plug and play, com diversas possibilidades de expansões de I/O’s digitais, analógicas e redes de comunicação, com disponibilidade imediata das redes CANopen, ModBus e Mestre/Escravo.

O Servoconversor SCA-06 vem para suprir uma necessidade de mercado, onde a alimentação da eletrônica em 24 Vcc pode ser externa (padrão) ou como opcional interno, eliminando desta forma o problema de perda de posição após a desenergização da potência. Por questões de segurança dos operadores, que necessitam ter contato direto com partes girantes e atendendo as normas vigentes, o produto foi desenvolvido com opcional Safe Torque Off, que impede o fluxo de energia no servomotor, impossibilitando dessa forma a geração de torque e consequentes movimentos, mesmo com o servoconversor energizado.