A WEG — em conjunto com as empresas Eletra, Moura e Mercedes-Benz — participou da entrega de um ônibus híbrido-série à prefeitura de Recife – Pernambuco. Este é o primeiro ônibus com tecnologia 100% nacional a circular no Brasil e será utilizado para transportar passageiros durante a Copa das Confederações.
O veículo, o HíbridoBR, é de propriedade da Eletra (grupo Metra), cliente da WEG em sistemas de tração, e que fornece ônibus híbridos ao mercado brasileiro desde 1999.
A energia para o motor elétrico vem de um grupo gerador formado por um motor veicular Mercedes-Benz Euro 5, movido a diesel comum, biodiesel ou mesmo diesel de cana-de- açúcar, e um gerador fabricado pela WEG. As baterias fabricadas pela Moura operam em conjunto com o gerador, para maximizar a eficiência do motor diesel.
As tecnologias aplicadas permitem que o ônibus reduza a emissão e o consumo de combustível. As emissões locais, como o material particulado, são reduzidas em até 95% e, o consumo de diesel em operação comercial, em torno de 20%.
Os próximos ônibus híbridos a serem fabricados pela Eletra já contarão com a última geração de sistema de tração WEG: motores trifásicos e inversores CFW11 refrigerados à água, o que torna o sistema cerca de 50% mais leve, contribuindo para a eficiência do veículo. Vinte trólebus fabricados em 2013 para a Metra também contam com esse sistema.