As mais variadas aplicações dentro dos processos industriais de uma usina exigem motores e acionamentos elétricos. A WEG possui motores que atendem a todos os requisitos de construção e normalização presentes nos mercados nacionais e internacionais, com os melhores níveis de eficiência energética. São linhas destinadas às mais rigorosas aplicações, ambientes e métodos de acionamento, criadas especialmente para operar na presença de umidade, poeira, intempéries e, até mesmo, atmosferas explosivas, como é o caso das destilarias.
Todos os motores são fabricados no Brasil e em polos fabris próprios. Portanto, os opcionais ou formas construtivas podem ser desenvolvidos dentro de sua fábrica, por meio de uma engenharia dedicada e focada, garantindo ao cliente um produto com excelência em qualidade e atendendo às necessidades de aplicação. As soluções proporcionam redução do custo operacional, minimizando manutenções corretivas e horas de máquina parada.
Os processos industriais de uma usina de açúcar e etanol envolvem aplicações com partidas diretas, suaves ou com variação de velocidade. Com foco nestas aplicações, a WEG oferece diversos equipamentos para proporcionar ao cliente a solução Ideal ao acionamento de suas cargas. Análises em campo são realizadas e apresentadas ao cliente para proporcionar a melhor forma de operação.
Aplicações com ventiladores, exaustores, bombas, esteiras transportadoras, elevadores de cargas e centrífugas são comuns neste segmento, porém cada uma merece atenção particular. A WEG possui em seu portfólio desde o motor dedicado até o acionamento ideal para cada aplicação. Se o objetivo é variar a velocidade, partir com tensão reduzida ou desacelerar a tempo cargas com conjugados constantes ou parabólicos, a WEG tem o produto ideal.
1. Preparo
Para esta primeira etapa, a WEG possui soluções focadas, principalmente, em suprir à necessidade da usina conciliando alto rendimento com eficiência. Através da unidade Energia, a WEG ajusta suas soluções às condições rigorosas de operação. Um dos diferenciais é o fato de conseguir diminuir o volume das máquinas em estoque na usina, pois projeta motores intercambiáveis mecanicamente com motores existentes.
2. Moagem
É possível aumentar a produtividade da usina nesta etapa substituindo as turbinas a vapor por conjuntos de motor elétrico + inversor de frequência. Com esta troca, as perdas diminuem e aumenta a sobra de vapor, que poderá ser utilizada na geração e venda de energia. A WEG conhece bem as aplicações do mercado sucroalcooleiro e usa alta tecnologia nos seus acionamentos com inversores de frequência (BT ou MT). Os inversores permitem excelente controle de velocidade e torque em toda a faixa de rotação do motor, comunicação em redes, facilidade de visualização e alteração de parâmetros, atribuindo grande versatilidade de operação. Independente da configuração dos ternos da moenda, a WEG possui a solução elétrica da aplicação e também a automação completa. Este Sistema de Supervisão e Controle da Moenda foi desenvolvido pela equipe de Software Aplicativo - que possui experiência em aplicações e processos no setor sucroalcooleiro - com grande flexibilidade no algoritmo de controle, monitoração de velocidade e torque, controle de embebição e alimentação, temperaturas e sistemas de lubrificação.
3. Geração de Energia
A WEG desenvolveu uma linha específica de geradores que podem ser acoplados às mais diversas turbinas disponíveis no mercado. Os equipamentos são fabricados de acordo com a necessidade do cliente, respeitando sempre as normas e requisitos da aplicação. A WEG possui uma equipe de especialistas preparada para oferecer todo o sistema de controle, proteção, excitação e supervisão do conjunto turbo gerador, oferecendo assim maior segurança e tranquilidade para quem adquire um sistema de geração de energia WEG.
4. Subestações
A WEG oferece subestações em alta tensão e em regime de empreitada global (turn-key). O escopo de fornecimento, além dos tradicionais equipamentos WEG (equipamentos de alta tensão, transformadores, cubículos, painéis MT/AT, sistemas digitais, componentes elétricos e eletrônicos, etc.), contempla todos os demais equipamentos e serviços (desde o projeto até o start-up) necessários para entregar aos cientes as subestações prontas para serem energizadas.