Através de sua filial na Rússia, a WEG fechou acordo com a Nempumps, uma das maiores fabricantes de Bombas de Petróleo da Ucraniana, para o fornecimento de sete motores da linha W22XB, carcaça 450KH, 500kW, 10,000V, Ex d IIB T4.

Certificados para áreas classificadas de acordo com normas russas (GOST-R) e internacionais, os motores WEG acionarão as bombas que serão instaladas em Vankorneft , subsidiarias da ROSNEFT e que opera o campo de petróleo Vankor, no Este da Sibéria. Os equipamentos, projetados para operar em uma faixa de temperatura ambiente de -55ºC até +40ºC, foram produzidos na fábrica da WEG em Portugal, um Centro de Excelência para a fabricação de motores à prova de explosão de média e alta tensão.

O gigante Campo de Petróleo Vankor está localizado dentro do Círculo Ártico em uma região da Sibéria chamada Krasnoyarsk. O petróleo deste campo deverá abastecer os oleodutos da East Siberia-Pacific Ocean (ESPO). Um total de 425 poços estão planejados para esta área. O campo entrou em operação em 2009. Entretanto, o trabalho de perfuração nas plataformas centrais de processamento estão em andamento.

A Rosneft é líder na indústria de petróleo da Rússia e está em décimo segundo lugar entre as empresas de petróleo e gás do mundo de acordo com o relatório PetroStrategies de 2011. A principal atividade da empresa é exploração e produção de hidrocarbonetos, produção de produtos do petróleo e petroquímicos e sua comercialização.

A empresa planeja um investimento de $2,7 bilhões para o desenvolvimento do campo Vankor em 2012, um aumento de 3,8% em relação a 2011. A expectativa é de produzir 18 milhões de toneladas de petróleo este ano, 20% a mais que em 2011. Em 2013, a intenção é atingir a capacidade total do projeto, que é de 25,3 milhões de toneladas.