Confiabilidade e intercambiabilidade foram as palavras que nortearam o projeto do fornecimento concebido pela WEG para atender a CSN Cimentos, empresa do grupo Companhia Siderúrgica Nacional (CSN). Um pacote de motores de baixa e média tensão foi criado especialmente para a substituição de motores existentes e para servir como reserva de motores antigos da Unidade da CSN em Arcos/MG.
A intercambiabilidade elétrica e mecânica com equipamentos existentes de diferentes fabricantes foi a principal característica da solução oferecida pela WEG, além da contribuição para superar imprevistos na motorização elétrica asiática, que surgiram na fase de start-up.
“No passado, tínhamos motores menos eficientes, que tinham necessidade de manutenção frequente, gerando muitas paradas nos processos de produção. Os motores WEG são mais confiáveis”, afirma Luiz Cláudio Rodrigues Pereira, Coordenador de Manutenção Elétrica da CSN de Arcos.
A WEG desenvolveu um projeto customizado para substituir, em caso de parada não programada, os equipamentos mais críticos do parque fabril, cujas cargas são fundamentais para a produção contínua de cimento. “Por meio dos equipamentos WEG, a CSN pôde obter reduções consideráveis de consumo de energia, pois os motores garantem eficiência energética e isso impacta positivamente nos custos de produção”, afirma o coordenador.
Nas aplicações em que o motor WEG ainda não é o principal, há um motor reserva adequado, para ser utilizado em caso de falha do existente. Trata-se de uma medida fundamental para lidar com emergências e evitar prejuízo por perda de produção.
A CSN e WEG já tem uma parceria consolidada. A empresa utiliza produtos com a marca WEG nas principais cargas e está presente em diversos segmentos, como automotivo, construção civil, embalagem, linha branca e OEM, dos quais a WEG também é cliente.
Fornecimento
Os equipamentos fornecidos pela WEG a CSN Cimentos são motores de indução de gaiola e rotor bobinado modelos, MGF, MGI, MAF e MAI, largamente utilizados no segmento de cimento, com potência nominal de 250 kW a 4.560 kW.
As principais vantagens desses equipamentos são:
- Variação de velocidade com acionamento através de inversores de frequência, necessário para o processo e fundamental para a economia de energia;
- Alto conjugado de partida para o acionamento de cargas com inércias elevadas, como moinhos, britadores e ventiladores;
- Sistema automático/manual de levantamento de escovas em motores de rotor bobinado, que reduz drasticamente a quantidade de paradas para manutenção e contribui para a disponibilidade de planta;
- Intercambiabilidade elétrica e mecânica com motores existentes, decorrente da flexibilidade fabril para projetos customizados;
- Prazo de fabricação otimizado, graças ao maior parque fabril de motores na América Latina e a fabricação 100% nacional;
- Qualidade, segurança, confiabilidade e garantia de desempenho WEG.