Presente em vários segmentos, a WEG traz ao mercado de mineração um produto consolidado e de alta tecnologia e confiabilidade: o motor de indução trifásico de anéis com sistema motorizado/manual de levantamento das escovas.
Somente nos últimos cinco anos, a WEG já forneceu mais de 400 equipamentos como este. O motor de anéis com sistema de levantamento das escovas é ideal para acionamento de cargas com elevada inércia e onde são necessários altos torques aliados a baixas correntes de partida.
Após a partida do motor com este sistema, as fases do rotor são curto circuitadas e as escovas são levantadas, evitando o contato permanente das mesmas com os anéis coletores como ocorre nos acionamentos convencionais. O motor terá o comportamento de um motor de gaiola quando em regime contínuo eliminando a necessidade de monitoramento e substituição frequente das escovas. Neste inovador sistema, existe um atuador eletromecânico com chaves de comando que são ajustadas para atuarem de maneira precisa tanto no procedimento de levantamento como abaixamento das escovas.
Em termos de custo/beneficio, o investimento nesta tecnologia se paga já na primeira parada evitada, visto que o custo de paradas é bastante elevado em comparação ao adicional de custo do sistema instalado no motor de anéis.
Mais uma vez, a WEG trabalhando na vanguarda tecnológica prioriza a eficiência na mineração.
VANTAGENS:
• Aumenta consideravelmente a vida útil das escovas e anéis coletores;
• Manutenção equivalente a um motor de gaiola;
• Reduz a quantidade de paradas para manutenção e troca de escovas;
• Compartimento das escovas separado do compartimento do estator;
• Evita o acúmulo de pó de escovas no interior do compartimento das escovas, mantendo alto o nível de isolação do rotor;
• Comando do sistema motorizado de levantamento das escovas via quadro elétrico integrado (acessório opcional).
CARACTERÍSTICAS:
Potências: até 50.000 kW
Carcaças: 355 a 1600 (IEC)
Tensões: até 13.800 V
IMPLEMENTAÇÃO DE SUCESSO NA KINROSS MINERAÇÃO
A solução foi aplicada com sucesso na Kinross Mineração, uma das maiores produtoras de ouro do mundo.
A WEG realizou a substituição do sistema de levantamento de escovas do motor existente (de outro fabricante) pelo sistema motorizado/manual de levantamento de escovas WEG. Foram sete motores reformados e já entregues, enquanto o oitavo ainda está em reforma. Os equipamentos são utilizados nos acionamentos de moinhos de bolas.
Geralmente, o sistema motorizado/manual de levantamento das escovas pode ser instalado em motores originalmente WEG, pois dependem da configuração interna dos motores; neste caso específico foram necessárias alterações construtivas no motor, possibilitando a retirada do sistema precário original e adaptando o sistema desenvolvido pela WEG.
“A substituição nos garantiu uma maior disponibilidade operacional dos moinhos com redução considerável das falhas. Tecnicamente observa-se um sistema bem mais robusto que o anterior com diversos dispositivos de controle e alarme, possibilitando assim que integrássemos o sistema ao nosso controlador (CLP)”, destaca Maurício Agostinho Freitas, Chefe Departamento de Manutenção EletroEletrônica da Kinross Mineração.
De acordo com ele, a empresa ganhou “uma maior confiabilidade do sistema, uma fácil manutenção e o suporte técnico da engenharia da WEG”. O retorno sobre o investimento é claro: “Reduzimos os custos de manutenção de anéis coletores e incrementamos a disponibilidade operacional da planta, garantindo cumprimento de taxa de alimentação, atingimento de metas de produção aliada à redução de manutenções corretivas. Estimamos de forma bem conservadora um payback de 5 meses por máquina”, conclui.