Ao todo são quatro geradores com tensão de 13,8kV e potência de 31,25 MVA. Os equipamentos, que já foram testados pela WEG e liberados pela Petrobrás seguem agora para os EUA, onde serão montados em um único skid que irá compor o conjunto Turbina / Redutor / Gerador de cada unidade geradora. Após a montagem em skid e a realização dos string tests com a inspeção da Petrobrás, o módulo de geração retorna ao Brasil para a montagem da estrutura externa e só depois serão levados à plataforma da Petrobrás.
A P-56 ficará posicionada em águas de 1700 metros de profundidade e a, aproximadamente, 124 Km do litoral. Com capacidade para processar e tratar diariamente 170 mil barris de líquidos e 100 mil barris de petróleo de 16º API, 6 milhões de metros cúbicos de gás natural e de injetar aproximadamente 280 mil barris de água no reservatório. A plataforma vai operar ligada a 22 poços, sendo 11 produtores de petróleo e gás e 11 para injeção de água. Pesando 50 mil toneladas, terá 110 metros de largura e de comprimento e 125 metros de altura.
Para a construção da P-56 foram contratadas as mesmas empresas responsáveis pela P-51, primeira plataforma semi-submersível totalmente construída no Brasil, já que o projeto é uma cópia do outro, vai permitir a antecipação da produção no campo de Marlim Sul. A construção será toda realizada em território nacional e inclui serviços de engenharia, suprimento, construção e montagem da plataforma.