A Esquina do Futuro inaugura, no dia 28 de maio de 2025, o seu mais novo eletroposto ultrarrápido no Complexo do Futuro, em Porto Alegre (RS). Para equipar a operação, a empresa escolheu a WEMOB® STATION HPC, solução de alta potência (HPC, High Power Charging) de 480 kW desenvolvida e fabricada pela WEG no Brasil, a mais potente para HUB de recarga público já produzida em território nacional. A inauguração marca um novo momento para a infraestrutura de recarga pública no Rio Grande do Sul e posiciona a Esquina do Futuro na vanguarda da eletromobilidade regional. 

A WEMOB® STATION HPC é composta por uma cabine central de 480 kW com gerenciamento dinâmico de energia e dois totens de recarga, totalizando quatro pontos de carregamento simultâneo. A arquitetura da solução permite o balanceamento inteligente da demanda entre os conectores, garantindo o melhor aproveitamento da capacidade instalada em cada sessão de recarga. A estação conta ainda com tela de 32” para interação com o usuário, proporcionando acesso a informações em tempo real durante o processo de carregamento e possibilidade de veiculação de mídia. 

Instalada em ponto central da capital gaúcha, a estação passará a ser referência em carregamento ultrarrápido público no Rio Grande do Sul. A disponibilidade de infraestrutura HPC em ambiente urbano representa um avanço relevante para a viabilidade do uso de veículos elétricos no cotidiano, reduzindo de forma expressiva o tempo de recarga e ampliando o acesso à mobilidade elétrica para motoristas em grandes centros. 

A Esquina do Futuro é um dos principais operadores de eletropostos do Sul do Brasil e possui histórico consolidado de parceria com a WEG. Com mais de 200 estações de recarga de corrente contínua com tecnologia WEMOB® adquiridas e em fase de implantação, a empresa consolida-se como referência no setor e aposta na expansão contínua da sua rede. A aquisição da WEMOB® STATION HPC representa o próximo passo dessa trajetória: a oferta de recarga de alta potência a usuários de veículos elétricos. O projeto se destaca, ainda, por adotar uma solução 100% WEG, com integração completa entre hardware, software, conectividade, sistema de gerenciamento via plataforma da TUPI e suporte técnico com capilaridade nacional. 

O WEMOB® é a plataforma de infraestrutura de recarga para veículos elétricos da WEG. Com tecnologia desenvolvida e fabricada no Brasil, suporte técnico especializado em todo o território nacional e integração entre equipamentos, gestão energética e conectividade avançada, o WEMOB® oferece aos operadores de eletropostos uma solução completa, da especificação e instalação ao monitoramento remoto e pós-venda. A adoção da WEMOB® STATION HPC pela Esquina do Futuro evidencia a capacidade da tecnologia WEG de atender as demandas mais exigentes do mercado e de apoiar o crescimento de CPOs que buscam operar com robustez industrial e eficiência energética. 

A inauguração do eletroposto HPC da Esquina do Futuro em Porto Alegre é um marco para o ecossistema de eletromobilidade do Sul do Brasil, e um reflexo do papel que a WEG desempenha como parceira tecnológica dos operadores que lideram essa transformação. À medida que a frota de veículos elétricos cresce e a demanda por recarga de alta performance se intensifica, a WEG segue desenvolvendo soluções capazes de suportar a expansão da infraestrutura com confiabilidade, desempenho e tecnologia nacional.