A iniciativa que trouxe da Alemanha o modelo de cooperativismo agropecuário para ser implantado no Oeste catarinense há 83 anos, torna a Cooper A1 uma das maiores cooperativas de Santa Catarina. O modelo de negócios, que visa a união de esforços para o alcance de resultados comuns, também faz com que a cooperativa almeje uma nova posição: ser referência em eficiência energética e preservação ao meio ambiente na região em que atua.

Para tornar esta meta sustentável, a WEG desenvolveu um projeto de eficiência energética que será implantado em todas as unidades da Cooper A1. A ação planejada será executada em etapas. A primeira foi aplicada em fevereiro de 2016, com a substituição de 31 motores antigos por novos de maior eficiência, que juntos representam 773,5 CV.

Na fábrica de rações, em Itapiranga/SC, foram substituídos os motores para aplicação no moinho, misturadores e aeradores dos silos, por modelos de alta eficiência das linhas W22IR3 Premium, W22 Magnet IR5 Ultra Premium e inversores de frequência CFW11. Já nas unidades de recebimento de grãos, em Iporã/SC e Descanso/SC, as trocas de motores foram feitas nos aeradores de silos, secadores e transportadores redler.

Os ganhos para o meio ambiente são significativos, a Cooper A1 deixará de emitir 146,619 toneladas de CO² por ano no meio ambiente. A economia de energia elétrica alcançada chega a 18%, com uma redução de 223.215 kWh/ano, e retorno de investimento previsto em 25 meses.

Dispor de alta tecnologia para análise e implementação de mecanismos e equipamentos foi o diferencial encontrado pela Cooper A1 na WEG, de acordo com Caciano F. Gewehr, comprador da empresa. “Além de economizar na conta de energia e reduzir em algumas toneladas a emissão de CO² no meio ambiente, também alcançamos um parque fabril extremamente mais confiável e muito menos propício a paradas por falhas ou quebras”, analisa.

Sobre a Cooper A1

A cooperativa nasceu em 1933 e hoje conta com 8.148 associados, sendo 91% pequenos produtores rurais, e 1.072 colaboradores diretos, em 17 municípios em Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A Copper A1 é formada por fusões, incorporações e aquisições entre as cooperativas agropecuárias: Sociedade Cooperativa Mista de Palmitos, Cooperativa Regional Arco Íris, Cooperativa de Mondaí, Cooperativa Santa Lucia e Cooperativa de Itapiranga, e as Cooperativas agropecuárias de Rodeio Bonito, de Planalto e de Erval Seco.