Como interpretar o semáforo de eventos?

Ao configurar os níveis dos critérios de alarme, deve-se considerar a aplicação onde o WEG Motor Scan está instalado e atribuir valores apropriados à operação saudável do motor, tanto para vibração quanto para temperatura, seguindo a lógica definida para os critérios de alarme: Saudável (verde): o motor está em sua condição normal de operação. Alerta (amarelo): sugere a programação de uma parada preventiva do motor para aprimoramento do diagnóstico. Crítico (vermelho): sugere uma ação imediata de manutenção corretiva no motor.

Como configurar os critérios de alarme dos eventos?

Através do software MFM, na tela do ativo, acesse os dados do sensor, clique em "Tolerâncias". É possível modificar os valores do nível de alerta e nível crítico para as medições de vibração e temperatura.

Como modificar as unidades de medida do sistema métrico para imperial?

Através das opções de configuração do aplicativo “Unidade de medida”.

É possível integrar o WEG Motor Scan com outras plataformas de monitoramento?
Esta opção é possível mediante consulta com a equipe de vendas.
Ao instalar um WEG Motor Scan, posso substituir uma análise de vibração nos motores da minha fábrica, tal como identificar anomalias em mancais?

O objetivo do WEG Motor Scan é o monitoramento periódico e a geração de histórico de funcionamento do motor. O WEG Motor Scan® coleta dados como temperatura, vibração nos três eixos, tempo de operação, rotação e outras informações relevantes do motor. Esses dados podem ser disponibilizados automaticamente na solução WEG Motion Fleet Management por meio do Gateway ou App. A análise avançada desses dados é realizada pelo módulo WEG Motor Specialist, que aplica algoritmos de Inteligência Artificial e Machine Learning. Esses algoritmos de análise avançada observam e aprendem os padrões e os desvios de funcionamento do motor elétrico monitorado, gerando indicadores de falhas por desbalanceamento, desalinhamento, rolamento (falha avançada) e vibração externa. Adicionalmente, é possível inferir a carga e o consumo de energia elétrica do motor. Esse processo de aprendizado e diagnóstico é realizado sem interferência humana, maximizando a entrega de valor às equipes de manutenção e operação da frota de acionamento. Para mais detalhes acesse: https://static.weg.net/medias/downloadcenter/h2b/haa/WEG-motor-scan-specialist-50096368-pt.pdf. A equipe WEG trabalha continuamente no aperfeiçoamento de ferramentas de diagnóstico e novas funcionalidades são lançadas constantemente. Mantenha-se informado!

  • 1
  • ...
  • 252
  • 253
  • 254
  • ...
  • 276
WEG SINGAPORE PTE LTD
  • 67B Joo Koon Circle - 629082 / Cingapura
  • Telefone: +65 6862 2220 / +65 9783 1399
  • E-mail: info-sg@weg.net
    ngjc@weg.net
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
  • Painéis Elétricos