Posso utilizar Minidisjuntores MBW, para proteger um motor elétrico?

Os minidisjuntores são fabricados para proteção de circuitos elétricos, e podem atuar no instante da partida do motor elétrico que pode chegar a 12 x In, ou caso forem sobredimensionados, podem falhar na proteção em pleno funcionamento.

Caso seja utilizado deve-se optar pela curva C, e também deve ser instalado um relé de sobrecarga corretamente dimensionado para proteger o motor elétrico.

Quais são as dimensões e o peso da SSW-05?

As dimensões para SSW-05:

As dimensões e peso da SSW-05 estão na tabela a seguir:

Mecânica

Largura

(mm)

Altura

(mm)

Profundidade

P (mm)

Peso

(kg)

L

La

H

Ha

1

59

60,4

130

130,7

145

0,74

2

79

80,4

185

185,7

172

1,67

  • A fixação da SSW-05 Plus pode ser feita em trilho DIN 35mm de abas iguais. Neste caso é necessário retirar os apoios da fixação superior, conforme figura acima;

  • No caso de fixação através de parafuso M4 o torque não deve ser maior que 1 Nm (8,85 Ib in). É necessário a utilização de apoios na fixação superior.

Qual deve ser a máxima capacidade de corrente da rede que alimenta a SSW-05?

Capacidade da rede de alimentação:

A Soft-Starter SSW-05 é adequada para ser utilizada num circuito capaz de fornecer não mais que X ARMS (conforme tabela abaixo) ampéres simétricos, Y Volts máximo:

Máxima capacidade de corrente da fonte de alimentação

Modelo

SSW-05

Y= 220-575V

X (kA)

3A

5

10A

5

16A

5

23A

5

30A

5

45A

5

60A

5

85A

10

Quantas entradas digitais têm disponível na SSW-05?

A soft-starter SSW-05 dispõe de 02 entradas digitais sendo:

· 90...250Vac

· 6mA

DI1 Função Aciona/Desaciona

DI2 Função Reset

Quantas saídas à relé têm disponível na SSW-05?

A SSW-05 dispõe de 02 saídas à relé sendo:

13-14 Função Operação

23-24 Função Tensão Plena

  • 1
  • ...
  • 144
  • 145
  • 146
  • ...
  • 276
WEG SINGAPORE PTE LTD
  • 67B Joo Koon Circle - 629082 / Singapur
  • Telefone: +65 6862 2220 / +65 9783 1399
  • E-mail: info-sg@weg.net
    ngjc@weg.net
Sobre WEG
  • Esto es WEG
  • WEG en Números
  • Historia
  • Directorio
  • Operaciones WEG
  • Innovación Tecnológica
  • Sostenibilidad
  • Nuestro negocio
  • Certificaciones
Productos
  • Motores Eléctricos
  • Reductores e Motorrecdutores
  • Generación, Transmisión y Distribución
  • Drives
  • Controls
  • Automatización Industrial
  • Tableros Eléctricos
  • Critical Power
  • Pinturas y Barnices
  • Repuestos
Soluciones
  • Petróleo & Gas
  • Navales
  • Siderurgia
  • Agua
  • Agroindustria
  • Azúcar & Etanol
  • Minería
  • Papel & Celulosa
  • Vehículos Eléctricos
Contacto
  • Contáctenos
  • Donde Comprar
  • Asistentes Técnicos
  • Violación del Código de Ética
Central de Downloads
  • Biblioteca CAD - Motores Elétricos
  • Biblioteca CAD - Automação

Necessita de outros materiais? Acesse nossa central de downloads abaixo.

Preferencias de Cookies
Aviso de Privacidade | Declaração de Uso de Cookies | Termos e Condições de Uso | RSS | © 2026 WEG. Todos os direitos reservados.