Como fazer para diminuir o tempo do ciclo de scan?

Sempre utilizar a função F-00 (END) no final do programa e utilizando funções de salto (F-02/03 e F-07/08).

Maiores informações ver em Qual a função do F-00?, Qual a função do F-02/03? e Qual a função do F-07/08?.

Qual a unidade do temporizador?
  • Caso o registrador do temporizador seja V0001 até V0250, a unidade é de 0,1s;
  • E caso o registrador do temporizador seja V0251até V0256, a unidade é de 0,01s;
  • No exemplo abaixo o tempo é de 1s:

Como proteger a integridade da máquina, caso ocorra algum erro no CLP?

Utilizar a saída HLT/HLT-0 como emergência, pois a mesma só se encontra fechada quando não há nada que impeça o funcionamento do CLP.

Observação:

Estas saídas só estão disponíveis no TP-02-40/60xx.

Quando é passado o CLP de modo de Programação para Run, o LED Run apaga e acende o led de erro, o que pode causar este problema?

Verificar se está inserido o conector de fim de expansão.

Pode-se utilizar um encoder de 12Vcc para as entradas de contador rápido?

As entradas de contador rápido (X0001 à X0004) suportam tensões de 12Vcc à 24Vcc.

  • 1
  • ...
  • 126
  • 127
  • 128
  • ...
  • 276
WEG SINGAPORE PTE LTD
  • 67B Joo Koon Circle - 629082 / Singapur
  • Teléfono: +65 6862 2220 / +65 9783 1399
  • Correo electrónico: info-sg@weg.net
    ngjc@weg.net